这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- X281A 波导至 N 型(阴头)适配器,X 频段,12.4 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
X281A 波导至 N 型(阴头)适配器,X 频段,12.4 GHz
将波导传输线转接到 SWR 不超过 1.25 的 50 Ω 同轴线
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
将波导传输线转接到 SWR 不超过 1.25 的 50 Ω 同轴线。
特点
类型
- 频率范围:8.2 至 12.4 GHz
出色的射频性能
- 最大驻波比:1.25
特性
- 波导名称:EIA WR-90 MIL-W-85/1-078
- 法兰名称:UG-135/U MIL-F-3922/54C-008
- 同轴连接器:N 型阴头
Keysight X281A 适配器可将波导传输线转接到 50 Ω 同轴线。 能量可沿任一方向传输,每个适配器均可覆盖其波导频段的完整频率范围,且驻波比(SWR)小于 1.3。
了解更多、更新的相关信息,请访问是德科技波导适配器。
需要帮助或遇到问题?