お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
X281A 導波管タイプN (メス)アダプタ、Xバンド、12.4 GHz
最大SWR1.25で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
最大SWR1.25で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
ハイライト
タイプ
- 周波数レンジ:8.2~12.4 GHz
優れたRF性能
- 最大SWR: 1.25
特長
- 導波管規格記号:EIA WR-90 MIL-W-85/1-077
- フランジ規格記号:UG-135/U MIL-F-3922/54C-008
- 同軸コネクタ:N型(メス)
Keysight X281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50オーム同軸ラインに変換するためのアダプタです。双方向にパワーを伝送可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。