这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- W281ES In-line 同轴至波导适配器,加固型 1.0 mm(阴头)至 WR-10,75 至 110 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
W281ES In-line 同轴至波导适配器,加固型 1.0 mm(阴头)至 WR-10,75 至 110 GHz
这个 1.0 mm(阴头)至 WR-10 适配器可以将加固型 1.0 mm连接器端口连接到 75 GHz 至 110 GHz 的波导器件。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Keysight W281ES In-line 加固型 1.0 mm(阴头)至 WR-10 波导适配器可以简单方便地将加固型 1.0 mm 连接器端口连接到 W 频段(75 GHz 至 110 GHz)波导器件。
特点
- 加固型 1.0 mm 阴头连接器,适用于配有加固型 1.0 mm 阳头连接器的测量仪器
- W 频段,75 GHz 至 110 GHz
- 回波损耗:>=16 dB(20 dB 典型值)
- 插入损耗:<=0.8 dB(0.6 dB 典型值)
Keysight W281ES In-line 加固型 1.0 mm(阴头)至 WR-10 波导适配器可以简单方便地将加固型 1.0 mm 连接器端口连接到 W 频段(75 GHz 至 110 GHz)波导器件。 这个适配器的波导端口使用了计量级接口,接口上有一个方便重复连接的外围防转圈,在波导开口宽壁的上下方有精确的对准孔,以便更准确地对准和连接校准件。
了解关于是德科技波导适配器.的最新信息。
需要帮助或遇到问题?