1.0 mm (f)와 WR-10 연결용 키사이트 W281ES 인라인 러기다이즈드 도파관 어댑터는 W-대역(75 GHz ~ 110 GHz)에서 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터 포트를 도파관 디바이스에 연결하는 데 사용됩니다.

주요 특징

  • 러기다이즈드 1.0(수) 커넥터가 있는 측정 장비와 함께 사용되는 러기다이즈드 1.0 mm 암 커넥터
  • W-대역, 75 GHz ~ 110 GHz
  • 반사 손실: >=16 dB(통상 20 dB)
  • 삽입 손실: <=0.8 dB(통상 0.6 dB)

1.0 mm (f)와 WR-10 연결용 키사이트 W281ES 인라인 러기다이즈드 도파관 어댑터는 W-대역(75 GHz ~ 110 GHz)에서 러기다이즈드 1.0 mm 커넥터 포트를 도파관 디바이스에 연결하는 데 사용됩니다. 어댑터의 도파관 포트에는 반복 가능한 연결을 위한 외부 코킹 방지 링과 교정 표준 연결 시 보다 정확한 정렬이 가능하도록 도와주는 도파관 입구의 넓은 벽 위와 아래의 정밀 정렬 구멍을 포함하는 계측 등급 인터페이스가 있습니다.

키사이트 도파관 어댑터에 대한 최신 정보를 확인해 보십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?