Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 5G 设备测试
- 5G 设备测试解决方案
- S8714A UXM 5G 射频测试应用软件
专为快速射频测试而设计的解决方案,可以显著简化 5G NR 设备的射频验证
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
特点
S8714A UXM 5G 射频应用软件是一款简单易用、快速便捷的射频测试解决方案。 这款射频应用软件提供了简单明了的用户界面(UI)、可以快速选择的测量、多项测量结果的直观显示,以及适用于常见协议使用场景的自动程序,因此是射频测试的理想解决方案。 适用于硬件集成、性能优化、回归测试、设计验证测试以及维修。
内置 3GPP 测试,让您可以轻松验证 5G NR NSA 和 SA 设备的射频性能。 您只需在下拉菜单中选择测试,这个射频测试应用软件就能根据 3GPP 标准自动配置参数并开始执行测量。 您无需详细了解 3GPP 规范即可完成测试,因此测试开发时间大大缩短。 支持的测试包括:
- LTE
- 5G NR FR1 SA
- 支持 UL MIMO 的 5G NR FR1 SA,包括使用 PC 1.5 设备为 s6.2D.1 提供的全发射功率
- 支持 2UL CA 和发射分集的 5G NR FR1 SA
- 5G NR FR1 NSA
- 5G NR SAR 区域配置
- 5G NR 最大 IP 数据吞吐量
快速修改射频测试的参数,如信道、频段和带宽。 您只需从主屏幕输入新值,这个射频应用软件的智能信令会自动执行更改。 通过配置单盲切换同时更改多个参数。
许多 5G NR 设备(例如 CPE)也支持 WLAN。 使用 Keysight S8714A UXM 5G 射频应用软件,可以测量 LAN AP 的射频性能。 能够以 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准为基准进行测量。
S8714A UXM 5G 射频应用软件经过速度优化,可以提供具有智能信令和高效易用的射频测试。 使用这个基础的 5G NR 设备射频验证解决方案,可以加速将设备推向市场。
加快 5G FWA 设备测试
FWA 正在飞速发展,可为过去没有宽带业务的地区提供快速数据连接。 许多固定设备使用 5G 和 WLAN 联网。详细了解我们的无线网络仿真解决方案如何帮助您在固定位置验证 5G 设备的射频和吞吐量性能。
关于 S8714A UXM 5G 射频应用软件的特色资源
需要帮助或遇到问题?