您希望搜索哪方面的内容?
特点
- 在专用网络和公共网络(例如智慧工厂、港口、智慧仓库和实施定期网络监控的能源公共事业)中保持关键任务级别的蜂窝连通性
- 符合工业 4.0 标准的 Nemo Industry Probe 可在复杂的室内环境中进行测量
- 通过风扇和主动散热元件进行有效的散热,这样可以确保您的 5G 测试设备不会过热,即使执行长时间的测试也能始终正常工作
- 外壳达到 IP65 防护等级,完全防尘,并能防止溅水、浸水或滴水
- 在持续集成(CI)和持续部署(CD)过程中,一旦对网络做出更改,可执行回归测试
- 确保达到服务等级协议(SLA)中定义的网络服务质量(QoS)
- 利用是德科技先进的自动化端到端远程监控解决方案优化网络测试操作
Nemo 工业探头符合工业 4.0 标准的主动监控
众多 5G 专网需要依靠持续且可靠性超高的服务质量来实现 7*24 全天候运营的效率目标。 例如,智慧工厂、港口、智慧仓库和能源公用事业等垂直行业部署了 5G 专网,可以通过无线方式管理由互连传感器、机器人和仪器组成的复杂网络。 是德科技的主动监控解决方案 Nemo 工业探头符合工业 4.0 标准,可以帮助智慧工厂和智慧仓库确保 5G 专网实现畅通无阻的关键通信。 5G 连通性使汽车等行业能够构建灵活、适应性强的生产设施。
Nemo 工业探头确保为智慧工厂提供 7*24 全天候网络服务
需要 5G 连通性的典型使用场景包括:管理生产线上的机器人和自动驾驶的自动导引车(AGV),在智慧工厂中利用增强现实和虚拟现实技术进行目视验证,以及利用众多传感器实现智慧仓库的自动库存控制和供应链管理。 这些使用场景需要在工厂车间内建立许多无线连接,实现超高可靠性且稳定的覆盖范围和连通性、超低延迟和极其庞大的算力,并在下行链路和上行链路保持迅捷的数据速率。Nemo 工业探头可帮助工程师尽早发现问题,例如由机器导致的宽带噪声干扰,以及用户设备在极其复杂的环境下通常会遇到的其他射频信号干扰。 网络中的干扰一旦累积,便会导致服务质量(QoS)问题,最终影响网络运行效率。
Nemo 工业探头充满自信地部署和运行 5G 网络
Nemo Industry Probe 使无线服务提供商和国家监管机构能够执行回归测试,即重新运行功能测试和非功能测试,确保之前部署并经过测试的网络在更新或更改后仍能正常运行。 Nemo 工业探头可监控网络是否达到商定的服务等级协议(SLA),能否保障所需的 5G 连通性。 服务等级协议通常用于定义服务性能指标,如超高可靠性低延迟通信(URLLC)、海量机器类通信(mMTC)和增强型移动宽带(eMBB)。
Nemo 工业探头先进的技术特性
Nemo 工业探头设计目标是在复杂的室内环境中实现无人值守的远程控制测量。 探头单元提供主动散热功能,能够有效控制散热,外壳防护达到 IP65 等级,意味着它完全防尘,并且无惧溅水、浸水和滴水。 这些特性使 Nemo Industry Probe 成为一款先进的 5G 网络测试解决方案。 Nemo Industry Probe 器件在部署后,可以使用最新的 Nemo 测量终端升级,确保为最新技术提供灵活和适应未来需求的自动测试。
无缝的端到端解决方案
Nemo 工业探头可与 Nemo Cloud 和 Nemo 分析解决方案组成一个完整的自动化端到端解决方案,用于远程监控实时网络,并实时显示关键性能指标(KPI),如延迟、数据连接质量、语音和视频质量以及数据吞吐量。 这些测量考虑到了一系列问题,例如由机器产生的宽带噪声干扰,以及用户设备(UE)在极其复杂的环境中通常会遇到的其他射频(RF)信号。 自动化运行可以减少人为失误,有助于网络管理员快速发现和纠正网络中存在的问题。
关于 Nemo 工业探头的特色资源
需要帮助或遇到问题?