这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 无线信道仿真仪
- WaveBee V2X 测试与仿真
- AV1026A WaveBee Carkit——适用于 V2X 应用的 HMI 框架和软件开发工具包(SDK)
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
AV1026A WaveBee Carkit——适用于 V2X 应用的 HMI 框架和软件开发工具包(SDK)
适用于 V2X HMI 的 UI 原型框架
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
了解 WaveBee Carkit。这是一款用于开发和测试 V2X 应用的通用改型解决方案。
特点
适用于 V2X 应用的出色解决方案
WaveBee Carkit 是一款适用于 V2X 应用开发和测试的通用改型解决方案。 它需要与 WaveBee Plus 配合使用。
WaveBee Carkit 采用了适合 V2X 使用场景可视化的开放式框架,可以增强 WaveBee On Board Unit 的功能。 它提供了多种即时可用的使用场景,能够执行 GLOSA、IVS、RWW、TJAW 或 EEBL 等功能的路测。 即插即用的先进设计理念使其只需几分钟,便可安装在车辆上。
WaveBee Carkit 的关键功能一览:
- 创建切实可行的 V2X 使用场景
- 验证 V2X 功能
- 模板化的原型设计
- 通用且可逆的安装
- 模块化、适合未来需求的插件概念
- 12 个月保修期
WaveBee Carkit 的主要特性和优势:
- 用户可根据自定义的 V2X 事件手动触发,也可以根据已定义的地理位置进行触发
- 用户无需熟悉编程或 V2X 知识,即可对消息进行编码并发送出去
- 提供可定制模板,方便用户进行视觉设计;个性化声音输出和文本转语音功能,支持多模式 UI 设计
需要帮助或遇到问题?