提供卓越性能,满足大多数连接器保存器和互连需求。

特点

类型

  • 频率范围:dc - 26.5 GHz

卓越的射频性能

  • 返回损耗:32 dB

特性

  • 电长度:23.1 mm(0.91 in)
  • 总长度:26.9 mm(1.06 in)
  • 直径:10.0 mm(0.39 in)

Keysight 83059B 仪器级 3.5-mm 阴头至 3.5 mm 阴头同轴适配器提供高达 26.5 GHz 卓越性能。 SWR 通常优于 1.05,这款适配器是大多数连接器保存器和互联需求的理想选择。

了解有关 Keysight 的更多信息同轴适配器,3.5mm 至 3.5 mm

需要帮助或遇到问题?