お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
83059B 同軸アダプタ、3.5 mm(メス)〜3.5 mm(メス)、DC~26.5 GHz
ほとんどのコネクタセーバーと相互接続のニーズに対応する優れた性能を提供
スタート価格:
ほとんどのコネクタセーバーと相互接続のニーズに対応する優れた性能を提供します。
ハイライト
- コネクタ・タイプ: 3.5mmメス、3.5mmメス
- グレード: 測定器 グレード
- 周波数レンジ: DC - 26.5GHz
- リターン・ロス: 32dB
- 電気長: 23.1mm
- 全長: 26.9mm
- 直径: 10.0mm
- 電気長: 23.1mm
汎用アダプタを使っても測定の信頼性は損なわれません。Keysight 83059B測定器グレード3.5mm同軸アダプタは、26.5GHzまで優れた性能を発揮します。SWRの代表値が1.05以下のこのアダプタは、ほとんどのコネクタ・セーバおよび相互接続のニーズに最適です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。