这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 光功率测量产品
- 光功率计探头
- 81620C 硅光功率探头
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
81620C 硅光功率探头
大面积硅检波器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
81620C 光功率探头拥有一个大面积硅检波器。 它在 450 nm 至 1020 nm 的波长范围内工作,噪声很低,因此是执行 850 nm 测量的理想选择。
特点
新型 81620C 光功率探头提供了 5 mm 检波器直径,允许您灵活地放置远程光功率计,然后与 N7749C 相连。 81620C 使用标准的 SM 光纤和 MM 光纤(最大芯径 100 μm,NA ≤ 0.3),可接受直径达 4 mm 的平行光束。 提供广泛的适配器任您选择,支持常见类型的光纤连接器、裸光纤或开路波束。 磁性 D 形适配器让您可以快速拆卸和更换光纤,无需扭转连接的光纤。
N7749C 接口可用于连接两个或四个光功率探头
- 控制远程探头
- 所有探头的样本平均时间范围为 100 µs 到 10 s
- 通过 LAN 和 USB 接口传输并在内置的网络浏览器式图形用户界面(GUI)上显示测量结果
- 是德科技光功率计使用通用的 SCPI 命令集
- 功率值保存到每个探头的双 1M 样本缓冲器中,利用内部或外部触发连续采样
- 不间断的同时测量和读数显示可以尽量减少重复测量的开销时间
- 在整个系列中通用的触发概念
模拟输出端口适用于自动对准
- 直接反馈有助于优化流程,例如光纤与远程探头本身上或 N7749C 前面板上的模拟电压输出对准
- 与光信号功率呈线性比例,或在几十个功率电平上呈对数比例。
需要帮助或遇到问题?