Silicon optical power head

81620C 광 파워 헤드는 광역 실리콘 감지기가 특징으로, 저노이즈에서 450 nm ~ 1020 nm 범위의 파장으로 작동하며 850 nm에서 측정 시 최상의 성능을 제공합니다.

제품 이미지
  • Sensor type

    Si

  • Wavelength range

    450 nm to 1020 nm

  • Power range

    +10 dBm to -90 dBm

  • Type

    Head

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.2%

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

새로운 81620C 광 파워 헤드는 5 mm 감지기 영역을 제공하며 N7749C에 연결되는 원격 광 파워 미터의 유연한 배치가 가능합니다. 81620C는 최대 4 mm 직경의 병렬 빔, 표준 SM 광섬유, 최대 코어 직경이 100 µm인 MM 광섬유(NA ≤ 0.3)를 사용할 수 있습니다. 다양한 어댑터 중에서 선택할 수 있어 널리 사용되는 광섬유 커넥터 유형과 베어 광섬유, 오픈 빔의 전력 수신이 가능합니다. 자성 D형 어댑터를 통해 연결된 광섬유를 비틀지 않고 빠르게 제거 및 교체할 수 있습니다.

2개 또는 4개의 광 파워 헤드를 위한 N7749C 인터페이스

  • 원격 헤드 제어
  • 모든 헤드에 대해 100 µs ~ 10 s 범위의 평균화 시샘플 평균화 시간 간 샘플링
  • 내장된 웹 브라우저 GUI를 통해 LAN 및 USB 인터페이스에서 판독
  • 키사이트 광 파워 미터에 공통적인 SCPI 명령 집합
  • 각 헤드에서 이중 1M 샘플 버퍼를 통해 전력 값을 로그하여 내부 또는 외부 트리거링을 활용해 연속적으로 샘플링 진행
  • 중단 없는 동시 측정과 반복 측정을 위한 오버헤드 시간 최소화
  • 전체 제품을 지원하는 공통 트리거 개념

자동 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트

  • 원격 헤드 및 N7749C 전면 패널에서의 아날로그 전압 출력을 통한 광섬유 정렬과 같은 최적화 프로세스를 위한 직접적인 피드백
  • 광 신호 전력에 선형 비례 또는 수십 개 전력 레벨에 대해 대수 방식