这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- 11921G 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85 mm(阴头),直流至 67 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
11921G 适配器,1.0 mm(阳头)至 1.85 mm(阴头),直流至 67 GHz
实现晶圆上测量和同轴测量的测量精度、通用性和易用性
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
实现晶圆上测量和同轴测量的测量精度、通用性和易用性。
特点
Keysight 11921G 是一款精密 1.85 mm 同轴适配器,可提供在更高频率下测量同轴仪器的简单方法。 专门设计用于元件测量,配备 50 Ω 阻抗仪和频率范围为直流至 67 GHz。
- 为110 GHz 1 mm 测试系统测量精度和实现多功能
- 易于使用晶圆上和同轴测量
- 插入损耗: 0.5 dB
- 回波损耗:20 dB
- 最大连续波功率: 10 W
- 可重复性: -35 dB (1.0 mm)、 -40 dB (1.85 mm)
需要帮助或遇到问题?