お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11921Gアダプタ、1.0 mm(オス)-1.85 mm(メス)、DC~67 GHz
オンウェーハ/同軸測定の、測定確度、汎用性、使いやすさを提供します。
スタート価格:
オンウェーハ/同軸測定の、測定確度、汎用性、使いやすさを提供します。
ハイライト
- 110GHz 1mmテスト・システムに対応
- オン・ウェーハおよび同軸測定に対応
- 挿入損失: 0.5dB
- リターン・ロス: 20dB
- 最大CWパワー: 10W
- 再現性: -35dB(1.0mm); -40dB(1.85mm)
Keysight 11921G 精密1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、高周波での同軸デバイスの測定を容易に行うことができます。このアダプタは、50Ωインピーダンスで周波数レンジがDCから67GHzのコンポーネントの測定用に設計されています。
- 110GHz 1mmテスト・システムに対応
- オン・ウェーハおよび同軸測定に対応
- 挿入損失: 0.05dB
- リターン・ロス: 20dB
- 最大CWパワー: 10W
- 再現性: -35dB(1.0mm); -40dB(1.85mm)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。