这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 收纳箱和收纳包
- 10759A Footspacing Kit
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
10759A Footspacing Kit
Keysight 10759A 底座支持套件包含在 Keysight 55282A 平坦度附件套件中,可提供 3 个精密底板……
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Keysight 10759A 底座支持套件包含在 Keysight 55282A 平坦度附件套件中,可提供 3 个精密底板……
HIGHLIGHTS
Keysight 10759A 底座支持套件包含在 Keysight 55282A 平坦度附件套件中,可提供 3 个精密底板,其焊盘间距分别为 50.8 mm(2 英寸)、101.6 mm(4 英寸)和 152.4 mm(6 英寸)。作为 Keysight 5530 激光校准系统的附件之一,该套件可以在平坦度测量应用中简化平面镜的安装。Keysight 10759A 可最大程度地减少平板校准所需的网格设置和数据累积时间。
需要帮助或遇到问题?