您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
适用于 Windows 32 的是德科技许可证管理程序 USB 驱动程序下载
是德科技许可证管理程序要求系统装有 Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB 驱动程序,以便让 USB 便携式许可证与 FLEXID-10 硬件密钥配合使用。
Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB 驱动程序使是德科技许可证管理程序能够识别并读取通过 USB 端口连接的硬件密钥,该硬件密钥可以激活 USB 便携式许可证。
在此处下载的驱动程序版本适用于安装在运行 Windows x86 操作系统的 32 位硬件平台上。
关于适用于其他硬件平台和操作系统的驱动程序版本下载,请参见是德科技许可证管理程序 USB 驱动程序概述。
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2014-11-04 | 6.30b | Build 6.30.1471.502 |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2014-11-04 | 6.30b |
版本说明 |
---|
Build 6.30.1471.502 |
如何下载
- Click the download button
- Save the installer
如何安装
- Run the downloaded installer
颁发许可证
- 不要求具有许可证
安装到: PC / Instrument
操作系统
- Windows 7 (x86 32-bit)
- Windows 10 (x86 32-bit)
前提要求
- No specific prerequisites
没有可用的软件版本
SHOW MORE