What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Keysight Licensing USB Driver for Windows 32 Download
Keysight licensing requires the installation of the Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver in order to utilize USB portable licenses in conjunction with FLEXID-10 hardware keys.
This Flexera FlexNet Publisher FLEXID-10 USB driver enables Keysight licensing to recognize and read the USB connected hardware key that enables a USB portable license.
This download is for installation on 32-bit hardware platforms that run Windows x86 operating systems.
See the overview for Keysight Licensing USB Driver for downloads applicable to other hardware platforms and operating systems.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2014-11-04 | 6.30b | Build 6.30.1471.502 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2014-11-04 | 6.30b |
| Version Description |
|---|
| Build 6.30.1471.502 |
ダウンロード方法
- Click the download button
- Save the installer
インストール方法
- Run the downloaded installer
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 7 (x86 32-bit)
- Windows 10 (x86 32-bit)
前提知識
- No specific prerequisites
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE