Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
滤波器设计指南
先进设计系统(ADS)滤波器设计指南为您提供微波设计人员常用的无源滤波器的合成和分析。由于它能让您快速、轻松地设计、仿真和优化无源滤波器元器件,因此以前需要耗费大量时间来设计的微波电路现在只需几秒钟便可合成出来。滤波器设计指南的主要优势在于其良好的使用模型和紧密的整合。
产品特点
- 类似于操作向导的用户界面可以帮助用户轻松合成并分析无源滤波器
- 设计实用工具有助于在设计滤波器之前预估滤波器响应
- 直接在原理图窗口查看所有实现的原理图
- SmartComponents 自动为滤波器提供子电路
- 自动化助手可用于设计和性能验证
- 可对变化的滤波器响应进行灵敏度分析
- 将集总元器件自动转换为理想的传输线元件
- 将集总传输线元件或理想的传输线元件转换为微带元件
对于需要合成和分析无源滤波器的微波设计人员而言,他们会发现滤波器设计指南非常有帮助。
滤波器设计指南提供 SmartComponents 和自动化助手,协助用户进行常见无源滤波器的设计、仿真和性能分析。SmartComponents 是可以放置到原理图中的子网络设计,包含滤波器的合成原理图。SmartComponents 可用于滤波器和匹配网络(双端接滤波器、单端接滤波器、带通变压器和匹配网络)。
自动助手包括:
- 滤波器助手——根据给定的一组技术指标生成并更新滤波器设计
- 匹配助手——根据给定的一组技术指标生成并更新匹配电路或变压器设计
- 仿真助手——对得出的合成设计执行仿真和分析
- 灵敏度助手——分析元器件的设计灵敏度(元器件的 +/- 百分比容差)
- 显示助手——快速轻松地显示 SmartComponent 的性能
滤波器设计指南整合在 W2200 ADS 内核环境中。了解关于 ADS 核心模块的更多信息。