Advanced Design System (ADS)フィルター・デザイン・ガイドを使用すれば、マイクロ波デザイナーは、一般的なパッシブフィルターのシンセシスおよび解析が可能です。パッシブ・フィルター・コンポーネントを迅速かつ容易にデザイン/シミュレート/最適化できるので、これまでデザインにかなりの時間を要していたマイクロ波回路も数秒で回路合成できます。フィルター・デザイン・ガイドの主な利点は、使いやすいモデルと緊密な統合です。

製品ハイライト

  • ウィザードライクなユーザーインタフェースの採用により、最小限の作業で、パッシブフィルターを簡単に回路合成/解析可能
  • フィルターをデザインする前にフィルターの応答を簡単に予測できる、デザインユーティリティー
  • 回路図の全実装をスケマティックウィンドウに直接表示
  • フィルターのサブ回路を自動的に作成する、SmartComponents
  • 性能のデザイン/検証用の自動アシスタント機能
  • フィルター応答の検証用の感度解析
  • 集中定数コンポーネントの理想伝送ライン素子への自動変換
  • 集中定数/理想伝送ライン素子のマイクロストリップ素子への変換

パッシブフィルターを回路合成/解析する必要のあるマイクロ波デザイナーには、フィルター・デザイン・ガイドが非常に役立ちます。

フィルター・デザイン・ガイドには、一般的なパッシブフィルターのデザイン/シミュレーション/性能解析用のSmartComponentsと自動解析機能があります。SmartComponentsは回路図に配置できるサブ回路デザインで、フィルターの生成された回路図が含まれます。SmartComponentsはフィルターおよび整合回路(2重終端フィルター、単一終端フィルター、バンドパストランス、整合回路)用です。

自動アシスタント機能:

  • フィルターアシスタント:指定の仕様に基づいたフィルターのデザインの作成/アップデート
  • 整合アシスタント:指定の仕様に基づいた整合回路またはトランスのデザインの作成/アップデート
  • シミュレーションアシスタント:シンセサイズされたデザインのシミュレート/解析
  • 感度アシスタント:デザインの感度の±コンポーネント許容誤差(%)解析
  • 表示アシスタント:SmartComponentの性能の迅速かつ容易な表示

フィルター・デザイン・ガイドは、W2200 ADSコア環境に統合されます。ADS Coreの詳細を参照してください。