这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
方便使用的一体化源表器件
您正在寻找一体化的源表器件来满足测量需求? Keysight U3606B 万用表/直流电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/直流电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个仪表执行两项测试功能。
- 能够在一个仪表中提供 120,000 计数分辨率的数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用
- 万用表:10 种测量功能(包括4 线毫欧测量)和 8 种数学运算功能,基本 DCV 准确度高达 0.025%
- 直流电源:30 V/1A、100 mA/30 V、8 V/3 A、1,000 mV/3 A 等输出,并具有高达 0.01%+3 mV 的出色电源/负载调整率
- 包括 GPIB 和 USB 2.0 端口等多种连通性选件,可提供灵活和稳定的远程计算机连接
功能完整的源表器件
U3606B 是一款将电源单元(PSU)和万用表整合在一起的器件,它经过精心设计,可帮助您更加方便和轻松地进行操作。 该器件提供了以下功能:
- 斜坡和扫描功能,可简化器件表征,支持多级直流偏置测试
- 方波输出,可选择频率(高达 4.8 kHz)、可变占空比和幅度,用于诊断数字电路故障
- 内置远程传感功能,有助于确保负载端准确上电
主要技术指标
Digits of Resolution
5 ½
测量功能
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
頻度
Capacitance
Diode test
Continuity test
基本 1 年 DCV 精度
0.025%
连通性
USB
GPIB
Digits of Resolution
测量功能
基本 1 年 DCV 精度
连通性
5 ½
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
頻度
Capacitance
Diode test
Continuity test
0.025%
USB
GPIB
查看更多
基本 1 年 DCV 精度:
0.025%
连通性:
USB
GPIB
Digits of Resolution:
5 ½
Display Type:
Single VFD
外观因素 :
n/a
Internal Memory:
n/a
Max. Reading Speed:
26 readings/s
测量功能:
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
頻度
Capacitance
Diode test
Continuity test
Software:
Keysight Connectivity
类型:
Benchtop
标准配置
Prev
万用表 | 直流电源
- 能够在一台仪器中提供 120,000 计数分辨率数字万用表和 30 W 直流电源的全部功能,方便用户使用
- 万用表:10 种测量功能(包括4 线毫欧测量)和 8 种数学运算功能,基本 DCV 准确度高达 0.025%
- 直流电源:30 V/1A、100 mA/30 V、8 V/3 A、1,000 mV/3 A;优异的电源/负载调节能力,高达 0.01%+3 mV;过压和过流负载保护;自动斜坡和扫描;方波输出
- 防盗锁槽避免仪器失窃
Next
想要深入了解 U3606B?
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?