这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
一般特性
- 平台和尺寸:PC-PCI,98 x 312 mm
- 每个板的轴数:3 个
- 扩展的分辨率:x1024
- 外部采样和数据保持输入:4 + 4
通过平面镜光学仪器进行操作
- 分辨率:0.15 nm
- 最大速度(还受激光头的限制):2800 mm/s
计时
- 位置数据捕获率:20 MHz
- 外部异步采样不确定度:± 4 ns
- 异步数据保持不确定度:± 25 ns
- 同步数据保持不确定度:± 1 ns
特性
- 简单编程的 API(Windows NT4/2000/XP)
- 灵活的硬件接口
- 板上可编程的采样/保持时钟
具有外部采样功能的 Keysight N1231B PCI 3 轴激光源电路板是基于寄存器的 PCI 总线电路板,可执行 3 轴激光干涉仪测量,适用于位置监控和闭环伺服控制。 拥有 4 路外部采样输入和 4 路数据保持输入,可以轻松同步用户系统。 拥有多个阈值比较寄存器,并提供硬件输出和中断功能,可用于行程限制和窗口内或窗口外检测。 双模式硬件位置输出由保持输入控制,提供了 32 位/轴并行接口或 36 位多路复用接口,能够以高达 20MHz 的速率传输 36 位轴位置数据。 用户可以编写程序,通过 PCI 总线以高达 100kHz(3 轴的位置和速度)或 200kHz(仅位置或速度)的速率访问外部采样到的位置和速度数据,以及软件采样到的位置和速度数据。
- 在一块 98x312 mm 电路板上提供 3 轴激光测量
- 4 路外部采样输入(每轴 1 路,还有 1 路是系统采样)
- 4 路外部数据保持输入(用于硬件位置输出)
- 灵活的硬件接口
- 板上可编程的采样/保持时钟
- 简单编程的 API(Windows NT4/2000/XP)
- 0.15 nm(lambda/4096)使用平面镜干涉仪
- PCI 合规性
主要技术指标
Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
20000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
20000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.15
± 1107*
查看更多
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
20000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
想要深入了解 N1231B?
扩展 PCI 三轴激光板(具有外部采样功能)的功能
关于 N1231B PCI 三轴激光板(具有外部采样功能)的特色资源
需要帮助或遇到问题?