お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1231B PCI 3 軸高性能レーザ・ボード、外部サンプリング入力付き
PCIバス用 多軸 高性能レーザー・アクシス・ボードは、外部サンプリング入力と柔軟なハードウェアIOで、高分解能測定を実現します。
HIGHLIGHTS
一般
- プラットフォーム/サイズ: PC-PCI、98×312 mm
- ボードあたりの軸数: 3
- 分解能拡張: ×1024
- 外部サンプル/データ・ホールド入力: 4 + 4
平面鏡光学系による動作
- 分解能: 0.15 nm
- 最高速度(レーザ・ヘッドによっても制限あり): 2800 mm/s
タイミング
- 位置データ更新レート: 20 MHz
- 外部非同期サンプル不確実さ: ±4 ns
- 非同期データ・ホールドの不確実さ ±25 ns
- 同期データ・ホールドの不確実さ: ±1 ns
特長
- 簡単なプログラミングAPI(Windows NT4/2000/XP)
- 柔軟なハードウェア・インタフェース
- オンボード・プログラマブル・サンプル/ホールド・クロック
Keysight N1231B PCI 3 軸高性能レーザ・ボード(外部サンプリング入力付き)は、位置モニタリングおよび閉ループ・サーボ制御用の3軸のレーザ干渉計測定を実装した、レジスタ・ベースの PCI バス・ボードです。4 個の外部サンプリング入力と4個のデータ・ホールド入力により、ユーザ・システムとの同期が容易です。複数のしきい値比較レジスタを、ハードウェア出力および割り込み機能と共に、移動制限やウィンドウ内/ウィンドウ外検出機能に使用することができます。ホールド入力によって制御されるデュアル・モードのハードウェア位置出力により、最大 20 MHz の 36 ビットの軸位置データに対して、32 ビット/軸のパラレル・インタフェースまたは 36 ビットの多重化インタフェースが得られます。PCI バスの外部サンプリングされた位置/速度データとソフトウェア・サンプリングされた位置/速度データに、最大 100kHz (3 軸の位置と速度)または 200kHz (位置または速度のみ)のレートでアクセスするようにプログラミングできます。
- 1 つの 98×312mm ボードで3軸のレーザ測定を実行
- 4 個の外部サンプリング入力(軸あたり 1 個、1 システム・サンプリング)
- 4 個の外部データ・ホールド入力(ハードウェア位置出力用)
- 柔軟なハードウェア・インタフェース
- オンボードのプログラム可能なサンプル/ホールド・クロック
- 簡単なプログラミング API(Windows NT4/2000/XP)
- 0.15nm(λ/4096)、平面鏡干渉計の使用時
- PCI 準拠
主な仕様
Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
20000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
20000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.15
± 1107*
さらに表示
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
20000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
N1231Bに興味がありますか?
お手持ちのPCI 3 軸高性能レーザ・ボード、外部サンプリング入力付きの機能を拡張
N1231B PCI 外部サンプリング付き3軸レーザーボードの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。