这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 机箱和控制器
- 用于 DAQ970A 和 DAQ973A 的 DAQM902A 16 通道多路复用器(2/4 线)模块
用于 DAQ970A 和 DAQ973A 的 DAQM902A 16 通道多路复用器(2/4 线)模块
DAQM902A 16 通道多路复用器(2/4 线)模块。 舌簧式继电器具有高达 300 V 的高压开关功能,扫描速度高达 250 通道/秒。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 16 通道多路复用器
- 2 线和 4 线扫描
- 250 通道/秒的扫描速率
- 内置热电偶参考结点
Keysight DAQM902A 模块数据采集系统采用舌簧式继电器,扫描速率达到每秒 250 个通道。该模块适用于高吞吐量的自动测试应用,以及高速数据记录和监测任务。
16 个 2 线输入开关,电压高达 300 V。您可以在同一个模块中混合提供 2 线和 4 线通道。电流测量需要用户提供分流电阻器。
产品标配:
- 1 个 DAQM902A 16 通道多路复用器模块
- 1 份功能测试证书
想要深入了解 DAQM902A?
关于 DAQM902A 16 通道多路复用器(2/4 线)模块(用于 DAQ970A 和 DAQ973A)的特色资源
需要帮助或遇到问题?