这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 机箱和控制器
- M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器
M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器
M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器可以与 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪配合使用
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 输入频率:1 MHz 至 6 GHz
- 输出频率:1 MHz 至 9 GHz
- 最大输出功率(6 至 9 GHz,+ 10 dBm 输入):8 至 12 dBm
M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器可以与 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪配合使用。 这个模块可将来自信号源模块的源信号和本地信号分配给接收机。
想要深入了解 M9340A?
关于 M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器的特色资源
需要帮助或遇到问题?