お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9340A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ RFディストリビューター
M9340A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ RFディストリビューターはM9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ内で使用されます
ハイライト
- 入力周波数:1 MHz~6 GHz
- 出力周波数:1 MHz~9 GHz
- 最大出力パワー(6 G~9 GHz、+10 dBm入力):8~12 dBm
M9340Aは、M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザに使用されるPXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのRF分配器です。このモジュールは、信号源モジュールからのソース/ローカル信号をレシーバーに分配します。
M9340Aに関心を持っていただけましたか。
M9340A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザRFディストリビューターの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。