特点

 

  • 可对多达 4 个 CalPod 校准更新模块进行控制
  • 可以控制多达 70 个 CalPod 校准更新模块(需要额外的附件)

CalPod 的工作由 PNA 上的固化软件进行控制,CalPod 控制器可提供控制信号,控制 CalPod 校准更新模块的工作。CalPod 控制器与 PNA 系列矢量网络分析仪相连接。

85523B CalPod Controller

想要深入了解 85523B?

需要帮助或遇到问题?