お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85523B CalPod コントローラ
85523Bは、CalPod校正リフレッシュモジュールの動作を制御します。
ハイライト
- 最大4個のCalPod校正リフレッシュモジュールの制御が可能。
- アクセサリを追加すれば、最大48個のCalPod校正リフレッシュモジュールの制御が可能。
CalPodの操作はVNAのファームウェア経由で行われ、CalPodコントローラはCalPod校正リフレッシュモジュールを操作する制御信号を供給します。 CalPodコントローラは、PNAシリーズおよびM937xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザと接続して使用します。
85523Bに関心を持っていただけましたか。
85523B CalPodコントローラーの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。