特性
- 支持符合 3GPP 第 9 版标准的测量
- 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
- 使用 EXM 序列发生器进行单次采集多次测量,从而为生产流程提供出色的测量速度
测量
- 用户设备(UE):EVM、频率误差、I/Q 偏置、频谱平坦度、带内辐射、发射打开/关闭功率、SEM、ACP 等。
- 传输层信道解码:访问已经去映射、去交错、解扰、去速率匹配和解码的数据
- 多种颜色编码的结果显示视图:EVM 与子载波、EVM 与符号、EVM 与时隙、EVM 与资源模块(RB)、检波分配(子载波与符号)、误差汇总表、帧汇总表等
访问特性
- 可升级许可证密钥
- 固定和可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
LTE TDD 测量应用软件适用于 EXM 无线测试仪,可帮助您轻松实现针对当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测器件符合 3GPP 第 9 版标准。EXM 包含灵活的序列发生器且使用了单次采集多次测量(SAMM)技术,可对您的器件和模块进行高速校准和验证,最大限度提高生产吞吐量。一旦问题出现,多个颜色编码的结果显示视图可帮助您迅速识别问题并快速解决问题。LTE TDD 测量应用软件和 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,优化全面量产过程。借助这款解决方案,您可以从容应对当前的挑战并满足未来的需求。