這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF
- V9082B LTE TDD 量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- 可根據 3GPP 第 9 版標準進行量測
- 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
- 使用 EXM 上行鏈路定序器執行單次擷取、多次量測,以便為無線裝置的製造測試提供最出色的量測速度
- 使用 EXF 下行鏈路定序器執行單次擷取、多次量測,以便為 fentocell 裝置的製造測試提供最出色的量測速度
量測功能
- EVM、頻率誤差、I/Q 偏移、頻譜平坦度、頻段內輻射、發射開/關功率、SEM、ACP 等等
- EXF for femtocell test: 錯誤向量幅度 (EVM)、頻率誤差、DL RS 功率、時間校準誤差、RSTP、RSRP、OSTP、發射開啟/關閉功率、頻譜放射遮罩 (SEM)、鄰近通道洩漏比 (ACLR) 等。
- 使用多種顏色編碼的結果顯示: EVM 對子載波、EVM 對符號、EVM 對插槽、EVM 對資源區塊 (RB)、檢波分配 (子載波對符號)、錯誤摘要表、訊框摘要表等。
存取特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
LTE TDD 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件和 femtocell的生產測試目標。 它可快速執行標準量測,確保待測裝置符合 3GPP 第 9 版標準。EXM 和EXF 包含靈活的定序器並且使用單次擷取多次測量(SAMM)技術,可對您的元件、模組或 femtocell 裝置進行高速校驗和驗證,進而大幅提高製造速率。 一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可協助您迅速識別問題並快速解決問題。 LTE TDD 量測應用軟體和 EXM 或 EXF 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。 利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型