根據您的需求量身打造專屬示波器

是德科技提供業界最齊備的相符性測試、除錯和特定應用示波器軟體。 該軟體可與示波器無縫協作,並提供您需要的洞察力,以便快速輕鬆地讓您的最佳設計實現創新。 透過自動化軟體測試,更快建立、測試並驗證您的設計,藉助 50 多套相符性測試軟體套件,符合最新標準要求。 立即上網購買軟體,或下載 30 天免費試用版。

  • 使用 Keysight PathWave BenchVue 示波器軟體進行遠端控制、資料記錄,和自動化測試
  • 利用協定解碼和觸發軟體,全面支援汽車、航太與國防工業、嵌入式分析、射頻等應用
  • 利用量測分析軟體進行電源完整性、信號完整性、抖動、垂直雜訊分析
  • 支援 50 多套相符性測試軟體套件,以進行效能驗證和特性分析,包括 USB、DDR、MIPI、PCIe、HDMI、CAN、LIN、FlexRay、I²C/SPI、乙太網路、MIL-STD、ARINC 429、NFC、SATA、SAS、 XAUI、Thunderbolt 等

Infiniium 量測與分析軟體

使用 Infiniium 分析軟體,擴充您的 UXR 系列、MXR 系列或 EXR 系列示波器量測功能

進階信號完整性分析

D9110ASIA/D9120ASIA 等化、InfiniiSim,以及串擾軟體套件,支援高速數位應用要求的深度信號完整性分析

抖動、垂直與相位雜訊分析

D9120JITA/D9110JITA 軟體可在電壓域和時域中,對數位介面執行進階統計分析

InfiniiScan 事件識別

D9110SCNA/D9120SCNA InfiniiScan 軟體讓您能使用示波器,找出硬體觸發無法發現的信號完整性問題

脈衝振幅調變分析

D9110PAMA/D9120PAMA 軟體讓您能分析現今的高速脈衝振幅調變(PAM-N)資料信號

解嵌入

D9110DMBA 軟體可分析纜線、探棒、測試夾具和 S 參數的特性,消除它們對量測結果的影響,進而提高量測準確度

電源完整性分析

D9110POWA 可協助使用者分析交流或數位信號與直流電源供應器的交互影響,以便調整電源供應器。

Infiniium 自動化相符性測試軟體

對高速數位收發器進行驗證,確保它們符合最新標準。 Infiniium 示波器與是德科技測試自動化軟體強強聯手,可顯著加快除錯與驗證速度。

PathWave BenchVue 示波器軟體

以直覺方式控制示波器、擷取螢幕畫面,並記錄資料量測結果,大幅提高分析效率。

  • 您可透過雲端來連接示波器並控制操作。
  • 只需點擊 3 次,便可將結果匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以進行記錄或進一步分析。
  • 以圖表方式同時顯示多種量測結果。
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化測試序列。
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

PathWave 向量信號分析

Keysight 89600 VSA 軟體支援專屬信號分析,以及超過 75 種信號標準和調變類型,包括 5G、IoT、WiFi、雷達、衛星等。

您可自訂量測顯示方式,以便同時顯示多個信號量測畫面,將信號量產複雜度降到最低。 適用於 Infiniium 示波器。

示波器軟體精選資源

查看所有資源

PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和服務商標。

MIPI® 是 MIPI 聯盟所擁有的服務商標和商標,已授權是德科技使用。 其他服務商標和商標分屬各該擁有者。

USB4®、USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 開發者論壇的註冊商標

是德科技客服中心提供您需要的協助