產品特性

PCI Express 驗證授權套件涵蓋的相符性測試軟體
  • D9040PCIC - PCI Express 電氣效能驗證與相符性測試軟體
  • D9050PCIC - PCI Express 5.0 發射器電氣效能驗證與相符性測試軟體
    • 支援 PCIe® 6.0 BASE 規範下 64、32、16、8、5 和 2.5 GT/s 的發射器測試
    • PCIe 6.0 BASE TX 量測 3,包括 SNDR4、RLM4、不相關 TJ、不相關 DJ、不相關 PWJ、偽封裝損耗,以及 PCI Express BASE 規範定義的其他參數
    • 執行 PAM-4 SNDR 和抖動量測時,可進行 4 位準雜訊補償
    • 根據 PCIe 6.0 BASE 規格定義的 PCI 6.0 參考時脈量測
    • 支援即時資料擷取,以及對先前擷取的波形進行離線分析。
    • 提供測試配置精靈,可易於使用的介面
    • 通過/不通過邊限分析
    • 支援全振幅、低功耗,以及半振幅元件
    • 支援最低 50 GHz 頻寬的 UXR 系列即時示波器,以執行 PCIe 6.0 BASE 量測

免費試用

SW00PCIE PCI Express 驗證授權套件 30 天試用授權

  • 申請 30 天免費試用授權套件
  • 在您的 PC 上,啟用從 Gen 4 到最新版的 PCI Express 發射器驗證應用軟體
  • 立即試用,以評估無功能限制的完整版軟體
PCI Express 6.0 選擇測試畫面

您對 SW00PCIE 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助