產品特性

產品定義精靈

  • 可選擇鏈路速率和位元速率值
  • 可選擇使用的位準值,以及您想要的位準標稱值值
  • 可選擇預加強設定值和預加強標稱值

產生您自有的測試極限值

  • 可輸入適合您的設計的極限值
  • 可為位準或預加強定義相對或絕對規格
  • 可建立您的自有 RJ、TJ、DJ 等抖動規格以及各位元速率的自有眼圖遮罩

規劃測試計畫

  • 可利用測試計畫的測試類型「下拉」設定,來決定驗證或特性分析條件
  • 可指定每項測試的模式

利用樣板提高工作效率

  • 可定義產品類型和功能樣板,以省去後續測試的設定工作
  • 可分享樣板,協助其他地點進行相同測試

滿足複雜的 eDP1.4 要求:
Keysight eDP 電氣效能與特性分析工具套件是業界第一套可滿足特定統一測試流程需求的測試軟體套件,可以根據特定產品、企業工作環境和供應鏈要求來客製測試流程。eDP1.4 支援任意資料速率、位準、預加強設定、通道模型,以及一般的相符性測試軟體無法處理的規格。此外,此工具套件也支援任意條件和任意測試極限,以及絕對或相對於此前狀態的位準量測。

樣板導向測試:
此軟體工具套件建立在非常成功的 DisplayPort 相符性測試軟體 (D9040DPPC) 的基礎上,並透過「樣板導向測試」的方法來擴展功能。透過建造一個可以用於局部測試的樣板,來協助大量具有相同類型和驗證/特性分析目標的產品進行開發,或是與同事、供應商或客戶共享,確保整個供應鏈測試結果的一致性。

完整的測試清單:
Keysight eDP EP & C 軟體工具套件提供完整的測試清單,例如眼圖、位準驗證、預加強量測、展頻時脈套組和抖動,能夠全面滿足您的測試需求。此外,此工具套件內建於 Infiniium 測試框架中,可以透過使用者定義應用程式工具的附加功能添加您的客製測試。

免費試用

D9040EDPV eDP 電子效能與特性分析測試軟體及 30 天試用授權

Keysight D9040EDPV eDP 電子效能和特性分析測試軟體,適用於 Infiniium 90000 系列、Z 系列和 UXR 系列示波器。
PROD-3019753-01

您對 D9040EDPV 感興趣嗎?

擴充您的嵌入式 DisplayPort 電子效能與特性分析工具組軟體功能

D9040EDPV 嵌入式 DisplayPort 電子效能與特性分析工具組軟體的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助