ハイライト

製品定義ウィザード

  • リンクレートとビットレート値を選択します
  • 使用するレベル数と希望するレベルの公称値を選択します
  • プリエンファシス設定値数と公称値プリエンファシスを選択します

独自のテストリミットの作成

  • デザインに適用するリミットを入力します
  • レベルまたはプリエンファシス用の相対/絶対仕様を定義します
  • RJ、TJ、DJに関する独自のジッタ仕様を作成し、各ビットレートに対して独自のアイマスクを作成します

テストプランの指定

  • 各テストタイプに対してテストプランの「ドロップダウン」を使用して、検証/特性評価するための条件を決定します
  • 各テストに使用するパターンを指定します

テンプレートによる生産性の向上

  • 次の実行時にセットアップしなくて済むように、製品タイプや機能のテンプレートを定義します
  • テンプレートの共有により、他の場所での同じテストの実行を容易にします

eDP1.4の複雑な要件に対応:
Keysight eDP電気性能/特性評価ツールセットは、特定の製品、会社の作業環境、共通のテストプロセスが必要なサプライチェーンのニーズに合わせてテストプロセスを作成できる、業界初のソフトウェアパッケージです。eDP1.4は、代表的なコンプライアンスソフトウェア手法では対処することが困難な、任意のデータレート、レベル、プリエンファシス設定、チャネルモデル、仕様に対応できます。 このツールセットは、任意の条件だけでなく任意のテストリミットにも対応でき、以前のステートを基準にしたレベル測定または絶対的なレベル測定が可能です。

テンプレート駆動型テスト:
このソフトウェアツールセットは、高い評価を受けているDisplayPortコンプライアンスソフトウェア(D9040DPPC)をベースに、「テンプレート方式のテスト」と呼ばれる手法の採用により、その概念を拡大しています。ローカルテスト用のテンプレートを作成して同じタイプの多数の製品および検証/評価目標を推進したり、テンプレートを同僚、ベンダー、顧客と共有してサプライチェーン全体を通して一貫したテスト結果を得ることができます。

必要なテストをすべて完備:
Keysight eDP電気性能/特性評価ツールセットは、アイダイアグラム、レベル検証、プリエンファシス測定、スペクトラム拡散クロックスイート、ジッタなどのテストを一式備えているので、あらゆるテストニーズに対応できます。 さらに、Infiniiumのテストフレームワークに組み込まれているので、ユーザー定義のアプリケーションツールのアドイン機能によって、独自のテストを必要に応じて追加できます。

無料の試用版

D9040EDPV eDP電気性能/特製評価テストソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス

Infiniium 90000シリーズ、Zシリーズ、UXRシリーズオシロスコープ用Keysight D9040EDPV eDP電気性能/特製評価テストソフトウェア
PROD-3019753-01

D9040EDPVに関心を持っていただけましたか。

D9040EDPV組み込みDisplayPort電気性能/特性評価ツールセットソフトウェアの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。