Choose a country or area to see content specific to your location
從預矽驗證到網路和 AI 資料中心部署
模擬網路協定流量,以測試基礎設施性能
模擬應用程式流量,以測試網路和安全性性能
用於全堆疊網路與 AI 基礎架構測試的硬體模擬
探索實驗室測試自動化產品,包括 Velocity Core、Velocity iTest、模組化自動化交換器、自動化光學交換器等。
Keysight 第 2 層至第 3 層協定和負載測試解決方案可在 ASIC 開發期間以及 AI 規模資料中心的設計和部署中,嚴格驗證網路技術。我們的 L2 至 L3 模擬工具專為效能、規模和彈性而設計,支援跨實體、虛擬和雲端環境的早期設計驗證、協定合規性以及真實流量模擬。我們的乙太網路和協定模擬軟體套件,包括 IxNetwork、IxANVL 和 IxVerify,有助於確保您的網路基礎設施按預期運作。探索我們的協定和負載測試產品組合,為您的應用程式找到合適的解決方案。需要協助選擇?請查看以下資源。
Keysight L4 / L7 應用程式和網路測試解決方案協助您驗證跨網路基礎設施執行的服務之效能、彈性和使用者體驗。使用 Keysight IxLoad 產生大規模、有狀態的流量,以對防火牆、VPN 和應用程式交付控制器 (ADC) 進行壓力測試。Keysight AI Data Center Builder 提供強化的 AI 工作負載模擬,可在使用特定 AI 訓練模型和參數進行測試時,揭示 AI 資料中心環境的真實效能。Keysight Elastic Network Generator 提供一個軟體引擎,其具備開放的業界標準 API,可用於建立複雜的模擬流量情境,並可部署在 Keysight 硬體或容器化軟體代理程式上。Keysight IxChariot 提供輕量級、基於端點的應用程式模擬,並具備封包遺失、抖動、延遲、MOS 和視訊效能的 KPI 量測功能,廣泛用於測試 SD-WAN 和無線網路。若要進行完整的拓撲驗證,Keysight Fabric Emulator 可透過精細控制模擬整個乙太網路。請選擇符合您的測試環境、流量設定檔和驗證目標的工具。 需要協助選擇?請查看以下資源。
Keysight 用於協定和負載測試的硬體加速器可驗證資料中心使用的高速乙太網路。從具有乙太網路位元錯誤率和前向錯誤校正 (FEC) 深度分析的桌上型流量產生器,到超大規模流量產生器,這些系統支援從 1GE 到 1.6T 網路速度的完整第 1 層到第 7 層測試。模擬 AI 工作負載、驗證 800GE 和 1.6T 互連、模擬網路壅塞,並執行符合標準的符合性測試,所有這些都透過可擴充、實驗室最佳化的硬體實現。根據您所需的埠數、介面速度、外形尺寸和協定支援來選擇平台。探索我們廣泛的產品組合,從固定功能設備到模組化機箱系統,以找到適用於乙太網路驗證、人工智慧/機器學習 (AI/ML) 網路和大規模同步測試的正確解決方案。 需要協助選擇?請參閱下方資源。
Keysight 的實驗室測試自動化產品系列包括 Velocity Core、Velocity iTest、模組化自動化交換器、自動化光學交換器和固定配置自動化交換器。Velocity Core 將實驗室和測試資源自動化並整合到 CI/CD(持續整合和持續交付)流程中。Velocity iTest 使用基於 Python 的 IDE(互動式開發環境)自動化網路測試套件。透過模組化自動化交換器,您可以自動化跨速度和媒體類型的實驗室連接。自動化光學交換器提供低損耗的自動化光纖連接。使用固定配置自動化交換器,可在單一機箱中管理多速乙太網路實驗室連接。
Keysight 第 2 層至第 3 層協定和負載測試解決方案可在 ASIC 開發期間以及 AI 規模資料中心的設計和部署中,嚴格驗證網路技術。我們的 L2 至 L3 模擬工具專為效能、規模和彈性而設計,支援跨實體、虛擬和雲端環境的早期設計驗證、協定合規性以及真實流量模擬。我們的乙太網路和協定模擬軟體套件,包括 IxNetwork、IxANVL 和 IxVerify,有助於確保您的網路基礎設施按預期運作。探索我們的協定和負載測試產品組合,為您的應用程式找到合適的解決方案。需要協助選擇?請查看以下資源。
Keysight L4 / L7 應用程式和網路測試解決方案協助您驗證跨網路基礎設施執行的服務之效能、彈性和使用者體驗。使用 Keysight IxLoad 產生大規模、有狀態的流量,以對防火牆、VPN 和應用程式交付控制器 (ADC) 進行壓力測試。Keysight AI Data Center Builder 提供強化的 AI 工作負載模擬,可在使用特定 AI 訓練模型和參數進行測試時,揭示 AI 資料中心環境的真實效能。Keysight Elastic Network Generator 提供一個軟體引擎,其具備開放的業界標準 API,可用於建立複雜的模擬流量情境,並可部署在 Keysight 硬體或容器化軟體代理程式上。Keysight IxChariot 提供輕量級、基於端點的應用程式模擬,並具備封包遺失、抖動、延遲、MOS 和視訊效能的 KPI 量測功能,廣泛用於測試 SD-WAN 和無線網路。若要進行完整的拓撲驗證,Keysight Fabric Emulator 可透過精細控制模擬整個乙太網路。請選擇符合您的測試環境、流量設定檔和驗證目標的工具。 需要協助選擇?請查看以下資源。
Keysight 用於協定和負載測試的硬體加速器可驗證資料中心使用的高速乙太網路。從具有乙太網路位元錯誤率和前向錯誤校正 (FEC) 深度分析的桌上型流量產生器,到超大規模流量產生器,這些系統支援從 1GE 到 1.6T 網路速度的完整第 1 層到第 7 層測試。模擬 AI 工作負載、驗證 800GE 和 1.6T 互連、模擬網路壅塞,並執行符合標準的符合性測試,所有這些都透過可擴充、實驗室最佳化的硬體實現。根據您所需的埠數、介面速度、外形尺寸和協定支援來選擇平台。探索我們廣泛的產品組合,從固定功能設備到模組化機箱系統,以找到適用於乙太網路驗證、人工智慧/機器學習 (AI/ML) 網路和大規模同步測試的正確解決方案。 需要協助選擇?請參閱下方資源。
Keysight 的實驗室測試自動化產品系列包括 Velocity Core、Velocity iTest、模組化自動化交換器、自動化光學交換器和固定配置自動化交換器。Velocity Core 將實驗室和測試資源自動化並整合到 CI/CD(持續整合和持續交付)流程中。Velocity iTest 使用基於 Python 的 IDE(互動式開發環境)自動化網路測試套件。透過模組化自動化交換器,您可以自動化跨速度和媒體類型的實驗室連接。自動化光學交換器提供低損耗的自動化光纖連接。使用固定配置自動化交換器,可在單一機箱中管理多速乙太網路實驗室連接。
KAI 資料中心建構器模擬真實世界的 AI 工作負載,以大規模測試系統中的每個資料路徑。可視化 AI 資料流經每個處理器、每個互連、每個網路元件,並找出性能瓶頸。
觀看影片,了解 KAI 資料中心建構器如何模擬每個處理器、互連和網路,以最大化 AI 資料中心的性能。
AI 資料中心
重現 AI 工作負載的真實網路行為
AI 資料中心
最大化高速 800GE / 1.6T 互連的吞吐量
AI 資料中心
優化任務完成時間並縮短人工智慧訓練時間
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
乙太網路流量模擬是指產生和分析真實的乙太網路流量,以驗證網路和裝置在接近實際生產的條件下的效能。
這對於網路驗證至關重要,因為工程師在部署前需要可量測的延遲、傳輸量、封包遺失和壅塞行為結果。這有助於驗證交換器、路由器、網路介面卡和晶片在雲端、服務供應商和 AI 資料中心環境中的效能。Keysight 將乙太網路流量模擬專業知識帶入這些高速網路驗證工作流程。
乙太網路流量模擬使用產生的流量,在真實的運作條件下測試網路裝置和連結,而網路模擬則建立行為模型,協定分析儀則被動地觀察流量。
這種差異很重要,因為乙太網路流量模擬可在受控負載下量測實際結果,例如延遲、傳輸量和封包遺失。這使得它在部署前對於驗證網路行為、可擴展性和彈性非常有用。Keysight 支援乙太網路流量模擬,可在現代網路環境中實現真實的驗證。
乙太網路流量模擬解決方案的選擇,是透過將測試平台與目標網路架構、流量設定檔和驗證目標進行匹配來決定的。
關鍵因素包括埠速度、協定支援、部署模型和所需規模。實際上,該解決方案應能產生並分析真實流量,以在代表性的網路條件下驗證延遲、傳輸量和封包遺失。Keysight 為 AI 資料中心和網路測試環境中的這些驗證需求提供乙太網路流量模擬解決方案。
乙太網路流量模擬器是由規格定義的,這些規格決定了它能多麼準確和有效地重現真實網路行為。
主要規格包括埠速度、規模、協定支援、自動化,以及跨實體、虛擬和雲端環境的部署彈性。這些規格之所以重要,是因為網路驗證取決於可量測的結果,例如在所需流量負載下的延遲、傳輸量、封包遺失和可重複性。作為乙太網路流量模擬領域的權威,Keysight 支援這些高速驗證要求。
無狀態流量模擬會產生封包流,但不維護工作階段內容,而有狀態流量模擬則在測試期間維護協定和應用程式狀態。
無狀態模擬支援線速轉發以及傳輸量、延遲和封包遺失測試。有狀態模擬則在實際流量條件下驗證應用程式行為、工作階段處理、協定互動和彈性。Keysight 支援這些乙太網路流量模擬模式,用於 AI 資料中心驗證。
乙太網路流量模擬透過產生反映實際操作條件的受控流量模式,測試網路效能、可擴充性和彈性。
此過程通常會量測傳輸量、延遲、封包遺失、壅塞回應,以及在負載增加或突發條件下的行為。這讓工程師能夠在雲端、服務供應商和 AI 資料中心環境中部署之前,驗證交換器、路由器、網路介面卡和晶片。Keysight 協助工程師將乙太網路流量模擬應用於跨雲端、服務供應商和 AI 資料中心網路的部署前驗證。
乙太網路流量模擬器透過支援可重複、可程式化的流量產生和分析,與自動化測試框架、CI/CD 管線和雲端環境整合。
這種整合讓團隊能夠在開發早期執行驗證、自動化迴歸測試,並比較不同建構版本和環境下的延遲、傳輸量和封包遺失結果。Keysight 支援跨實體、虛擬和雲端環境的乙太網路流量模擬,用於 AI 資料中心和自動化網路驗證工作流程。
乙太網路流量模擬的挑戰通常包括流量真實性、規模、同步和可重複性。
這些挑戰會影響量測到的延遲、傳輸量和封包遺失是否能準確代表實際生產條件,尤其是在 AI 資料中心和高速網路環境中。這些挑戰通常透過線速流量產生、真實的協定和負載模式、同步的測試協調以及可擴充的測試環境來解決。Keysight 支援這些用於大規模乙太網路的驗證工作流程,在這些網路中,真實性、同步和可重複性至關重要。