Choose a country or area to see content specific to your location
AresONE 1600GE 系列是一個具備高度擴充性的 1.6T 乙太網路驗證平台,專為測試橫跨 200GE 至 1600GE、採用新興 224G SerDes 通道的新一代 AI 網狀架構(fabric)而設計。它在單一平台上整合了實體層驗證、流量與協定測試、AI 工作負載模擬以及網狀架構效能分析。在 AresONE 上執行 Keysight AI Data Center Builder (KAI DC Builder) 可啟用 Collective Benchmarks,以評估 AI 叢集通訊效能,並衡量網路對工作完成時間、隔離性、負載平衡及壅塞控制的影響。
AresONE Plus 1600GE 透過高密度交換器網狀架構測試與先進的 AI 工作負載模擬功能,進一步擴展了這些效能。它在緊湊的 2U 機箱中提供多達八個 1.6T 乙太網路連接埠,支援真實的混合專家模型 (MoE) 工作負載模擬、RoCEv2、PFC 和 ECN 驗證,讓客戶能夠在相同的測試環境中評估網路協定與 AI 流量行為。靈活的運作模式讓團隊能夠使用單一平台進行資料中心交換器資格認證、AI 基準測試和大規模網狀架構驗證,有助於在部署前識別效能瓶頸與壅塞問題。
使用真實的 AI 工作負載模擬與集體通訊基準測試,來測試新一代 AI 網狀架構。評估工作完成時間、效能隔離、負載平衡、壅塞控制以及混合專家模型 (MoE) 流量行為。
提供四連接埠與八連接埠組態,支援 OSFP-1600 介面,並可透過 224G SerDes 通道從 200GE 扇出至 1600GE。AresONE Plus 1600GE 在精巧的 2U 平台中提供高達八個 1.6T 連連接埠,適用於大規模交換器網狀架構與 AI 網路驗證。
在單一平台上驗證光學與電子鏈結、FEC 與實體編碼行為、AI 工作負載,以及完整的第 2 層 / 第 3 層協定與流量分析。
高效能處理與記憶體支援自動化、可重複的測試,以及無縫的實驗室與資料中心整合。具備靈活的操作模式,可在單一平台上同時支援 AI 效能評測(Benchmarking)與高密度交換器認證。
Ports
4
Interface speed modes
1600GE, 800GE, 400GE, 200GE
Interface
OSFP
Heat Sink
IHS
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
驗證基於 224G SerDes 建構的 AI 網路架構,需要的不僅僅是傳統的流量產生。隨著 AI 工作負載的擴展,網路裝置必須處理更高的交換機基數、微突發驅動的擁塞以及複雜的集體通訊模式。測試需要反映真實的 AI 工作負載行為,而不僅僅是合成流量,以確保網路架構在部署前和部署後都能正常運作。
AresONE 1600GE 透過真實的 AI 工作負載模擬來應對這些挑戰,包括全堆疊 RoCEv2 連線和集體通訊模式。工程師透過在 AresONE 1600GE 硬體平台上執行 KAI Data Center Builder 軟體,可評估 AI 叢集通訊效能、測量網路對工作完成時間的影響,並評估效能隔離、負載平衡和壅塞控制。這使團隊能夠在實際條件下微調下一代 AI 網路架構,從而降低部署風險並提高測試準確度。
在 224G 電氣通道上實現 1.6T 乙太網路速度時,光學或電氣路徑、PCS 行為或前向錯誤校正 (FEC) 實作中的輕微損害,都可能影響大規模的可靠性。驗證實體層完整性需要深入了解鏈路行為、編碼準確性和 FEC 校正活動,而不僅僅是基本的位元錯誤指標。
AresONE 1600GE 提供全面的實體層驗證,包括光學和電氣鏈路測試、FEC 和實體編碼行為分析、PCS 通道統計、符號錯誤注入,以及從 200GE 到 1600GE 所有支援速度的 BER/FLR 測量。這有助於工程師及早發現問題,將實體層效能與協定行為和 AI 工作負載結果相關聯,並確保裝置已為真實世界的 AI 資料中心環境做好準備。
隨著 AI 資料中心的擴展,測試多種高速乙太網路配置(200GE、400GE、800GE 和 1600GE)的能力,對於驗證各種 GPU、NIC、加速器和交換裝置至關重要。實驗室需要一個支援彈性拓撲、高密度埠配置和真實工作負載設定檔的平台。
AresONE 1600GE 透過其高密度 OSFP 1600 硬體架構實現此功能,支援在 224G SerDes 通道上進行 1×1600GE、2 x 800GE、4 x 400GE 或 8×200GE 的扇出配置。結合 Keysight Data Center Builder (KAI DC Builder) 軟體,它可在大型叢集上實現可擴展的 AI 工作負載模擬和集體基準測試。此機架式平台支援自動化、可重複的測試、實驗室和資料中心環境之間的無縫整合,以及從實體層到第 2/3 層的統一驗證 — 讓團隊能夠擴展測試覆蓋範圍,而無需增加額外的硬體或複雜性。
兩個平台皆提供針對下一代 AI 與資料中心網路的 1.6T 乙太網路驗證,透過 224G SerDes 技術支援從 200GE 到 1600GE 的速度。AresONE 1600GE 著重於 AI 網路布署驗證、逼真的 AI 工作負載模擬,以及完整的堆疊流量、通訊協定與實體層測試。AresONEPlus 1600GE 則進一步擴充這些功能,提供高密度交換驗證,在精巧的 2U 機箱中支援最多八個 1.6T 乙太網路連接埠、先進的混合專家模型(MoE)工作負載模擬,並具有在單一平台上執行 AI 效能評測與大規模交換器網狀架構認證的靈活性。
AresONEPlus 1600GE 專為驗證大規模 AI 資料中心網路與高基數(High-Radix)交換器網狀架構的組織而設計。在精巧的 2U 平台上配備最多八個 1.6T 乙太網路連接埠,可在單一測試環境中實現更高的測試密度、大規模交換器認證、逼真的 AI 工作負載模擬以及全面的網狀架構驗證。這有助於團隊在開發周期的早期發現效能瓶頸、壅塞問題與互通性挑戰,同時最大化測試實驗室的效率。