Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
AresONE 1600GEファミリーは、200GEから1600GEまでの最新の224G SerDesレーンで動作する次世代AIファブリックをテストするために設計された、スケーラブルな1.6T イーサネット検証プラットフォームです。物理層の検証、トラフィックおよびプロトコルテスト、AIワークロードのエミュレーション、ファブリックパフォーマンスの分析を単一のプラットフォームに統合します。AresONE上でKeysight AI Data Center Builder(KAI DC Builder)を実行することにより、集合ベンチマーク(Collective Benchmarks)を使用してAIクラスター通信パフォーマンスを評価し、ジョブ完了時間、アイソレーション、ロードバランシング、輻輳制御に対するネットワークの影響を評価できます。
AresONE Plus 1600GEは、高密度スイッチファブリックテストと高度なAIワークロードエミュレーションにより、これらの機能を拡張します。コンパクトな2Uシャーシに最大8つの1.6T イーサネットポートを搭載し、現実的なMiX-of-Experts(MoE)ワークロードのエミュレーション、RoCEv2、PFC、ECNの検証をサポートし、お客様は同じテスト環境内でネットワークプロトコルとAIトラフィックの動作の両方を評価できます。柔軟な動作モードにより、チームは単一のプラットフォームをデータセンターのスイッチ認定、AIベンチマーク、大規模なファブリック検証に使用できるため、導入前にパフォーマンスのボトルネックや輻輳の問題を特定するのに役立ちます。
現実的なAIワークロードのエミュレーションと集合通信ベンチマークを使用して、次世代AIファブリックをテストします。ジョブ完了時間、パフォーマンスアイソレーション、ロードバランシング、混雑制御、およびMixture of Experts(MoE)トラフィックの挙動を評価します。
4ポートおよび8ポートの構成で提供され、224G SerDesレーンによる200GEから1600GEまでのファンアウトに対応するOSFP-1600インターフェースをサポートしています。AresONE Plus 1600GEは、大規模なスイッチファブリックおよびAIネットワークの検証用に、コンパクトな2Uプラットフォームで最大8つの1.6Tポートを提供します。
1つのプラットフォームで、光および電気リンク、FECおよび物理コーディング動作、AIワークロード、ならびに完全なレイヤ2/3プロトコルおよびトラフィック解析を検証できます。
高性能な処理とメモリにより、自動化され再現性のあるテスト、およびシームレスなラボとデータセンターの統合を実現します。柔軟な動作モードにより、単一のプラットフォームでAIベンチマークと高密度スイッチの適格性評価の両方をサポートします。
Ports
4
Interface speed modes
1600GE, 800GE, 400GE, 200GE
Interface
OSFP
Heat Sink
RHS, IHS
941-0134
AresONE 1600GE-C 4ポート・ラックマウント・シャーシには、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、IHS製光モジュール、およびL1~L3テストのサポートが搭載されています。また、1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度に対応しているほか、ACCおよびDAC光モジュールもサポートしています。
941-0135
AresONE 1600GE-C 4ポート・ラックマウント・シャーシには、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、RHS光モジュール、およびL1~L3テスト機能のサポートが搭載されています。また、1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度に対応しているほか、ACCおよびDAC光モジュールのサポートも備えています。
941-0136
AresONE Plus 1600GE 8ポートラックマウントシャーシには、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、RHS光モジュール、およびL1~L3テストのサポートが搭載されています。また、1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度に対応しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
224G SerDes上に構築されたAIファブリックの検証には、従来のトラフィック生成以上のものが必要です。AIワークロードが拡大するにつれて、ネットワークデバイスはより高いスイッチラディックス、マイクロバーストによる輻輳、複雑な集合通信パターンを処理する必要があります。ファブリックが展開前と展開後の両方で正しく機能することを確認するには、合成トラフィックだけでなく、実際のAIワークロードの動作を反映したテストが必要です。
AresONE 1600GEは、フルスタックのRoCEv2接続や集合通信パターンを含む、現実的なAIワークロードエミュレーションによってこれらの課題に対処します。AresONE 1600GEハードウェアプラットフォーム上でKAI Data Center Builderソフトウェアを実行することで、エンジニアはAIクラスター通信性能を評価し、ジョブ完了時間に対するネットワークの影響を測定し、性能分離、負荷分散、輻輳制御を評価できます。これにより、チームは次世代AIファブリックを現実的な条件下で微調整し、展開リスクを低減し、テスト精度を向上させることができます。
224G電気レーンを介した1.6Tイーサネット速度では、光または電気パス、PCS動作、あるいは前方誤り訂正 (FEC) の実装におけるわずかな劣化が、大規模な信頼性に影響を与える可能性があります。物理層の整合性を検証するには、基本的なビットエラーメトリックだけでなく、リンク動作、符号化精度、およびFEC訂正イベントの可視性が必要です。
AresONE 1600GEは、光および電気リンクテスト、FECと物理コーディング動作分析、PCSレーン統計、シンボルエラー注入、および200GEから1600GEまでのすべてのサポート速度におけるBER/FLR測定を含む、包括的な物理層検証を提供します。これにより、エンジニアは問題を早期に検出し、物理層の性能をプロトコル動作およびAIワークロードの結果と関連付け、デバイスが現実世界のAIデータセンター環境に対応できることを保証できます。
AIデータセンターが拡大するにつれて、200GE、400GE、800GE、1600GEといった複数の高速イーサネット構成を試験する能力は、広範なGPU、NIC、アクセラレータ、スイッチングデバイスを検証するために不可欠です。ラボには、柔軟なトポロジー、高密度ポート構成、および現実的なワークロードプロファイルをサポートするプラットフォームが必要です。
AresONE 1600GEは、高密度OSFP 1600ハードウェアアーキテクチャを通じてこれを実現し、224G SerDesレーン上で1×1600GE、2 x 800GE、4 x 400GE、または8×200GEのファンアウト構成をサポートします。キーサイトのData Center Builder (KAI DC Builder) ソフトウェアと組み合わせることで、大規模クラスター全体でスケーラブルなAIワークロードエミュレーションと集合ベンチマークが可能になります。このラックマウントプラットフォームは、自動化された再現可能なテスト、ラボとデータセンター環境間のシームレスな統合、およびレイヤー2/3検証を通じた統合された物理層をサポートし、チームが追加のハードウェアや複雑さを増すことなくテストカバレッジを拡張できるようにします。
どちらのプラットフォームも、次世代のAIおよびデータセンターネットワーク向けに1.6Tイーサネット検証を提供し、224G SerDesテクノロジーによる200GEから1600GEまでの速度をサポートします。AresONE 1600GEは、AIファブリックの検証、現実的なAIワークロードのエミュレーション、およびフルスタックのトラフィック、プロトコル、物理層テストに焦点を当てています。AresONEPlus 1600GEは、これらの機能を拡張し、高密度スイッチング検証(コンパクトな2Uシャーシで最大8つの1.6Tイーサネットポートを提供)、高度なMixture of Experts(MoE)ワークロードのエミュレーション、ならびに単一のプラットフォームでAIベンチマークと大規模スイッチファブリックの適格性評価の両方を行う柔軟性を備えています。
AresONEPlus 1600GEは、大規模なAIデータセンターネットワークおよび高ラディックスイッチファブリックを検証する組織向けに設計されています。コンパクトな2Uプラットフォームで最大8つの1.6Tイーサネットポートを備えており、単一のテスト環境内で、より高いテスト密度、大規模スイッチの適格性評価、現実的なAIワークロードのエミュレーション、および包括的なファブリック検証を可能にします。これにより、開発サイクルの早い段階でパフォーマンスのボトルネック、輻輳の問題、および相互運用性の課題を発見すると同時に、テストラボの効率を最大化することができます。