AresONE Plus 1600GE 8ポートラックマウントシャーシには、ネイティブOSFP1600フロントパネルポート、RHS光モジュール、およびL1~L3テストのサポートが搭載されています。また、1x1600GE、2x800GE、4x400GE、8x200GEのすべてのイーサネット速度に対応しています。
Heat Sink
RHS
Interface speed modes
1600GE, 800GE, 400GE, 200GE
Interface
OSFP
Ports
8
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。