AresONE Plus 1600GE, OSFP1600 RHS

Das AresONE Plus 1600GE 8-Port-Rackmount-Gehäuse verfügt über native OSFP1600-Frontpanel-Ports, RHS-Optiken und L1-3-Testunterstützung. Es unterstützt außerdem alle Ethernet-Geschwindigkeiten von 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE und 8x200GE.

Produktbild
  • Heat Sink

    RHS

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Ports

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Ein flexibles Dual-Mode-Testsystem.
  • Layer-1- bis Layer-3-IP-Tests von 200GE bis 1,6TE PAM4 mit 212 Gbit/s und elektrischer Spursignalisierung in einem einzigen Testsystem.
  • Stellen Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer KI-Infrastruktur mit umfangreichen Tests unter Beweis, die durch die Keysight AI Data Center Builder (KAI DCB) Software ermöglicht werden.
  • Unterstützung für bis zu 40 Watt pro Port für kohärente optische Transceiver mit hohem Stromverbrauch.
  • Kompatibel mit den IEEE P802.3dj-Spezifikationen 200 Gbit/s, 400 Gbit/s, 800 Gbit/s und 1,6 Tbit/s.
  • Vollständige Suite von IxNetwork-Protokollen, Automatisierungsfunktionen, Unterstützung für SONiC-Tests.