Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A família AresONE 1600GE é uma plataforma escalável de validação Ethernet de 1,6T projetada para testar estruturas de IA de última geração que operam em pistas SerDes emergentes de 224G, de 200GE a 1600GE. Ela unifica a validação da camada física, os testes de tráfego e de protocolo, a emulação de cargas de trabalho de IA e a análise de desempenho da estrutura em uma única plataforma. A execução do Keysight AI Data Center Builder (KAI DC Builder) no AresONE permite que o Collective Benchmarks avalie o desempenho da comunicação entre clusters de IA e analise o impacto da rede no tempo de conclusão de tarefas, isolamento, balanceamento de carga e controle de congestionamento.
O AresONE Plus 1600GE amplia esses recursos com testes de malha de switch de alta densidade e emulação avançada de cargas de trabalho de IA. Com até oito portas Ethernet de 1,6T em um chassi compacto de 2U, ele oferece suporte à emulação realista de cargas de trabalho do tipo “mix-of-experts” (MoE), bem como à validação de RoCEv2, PFC e ECN, permitindo que os clientes avaliem tanto os protocolos de rede quanto o comportamento do tráfego de IA no mesmo ambiente de teste. Modos de operação flexíveis permitem que as equipes utilizem uma única plataforma para qualificação de switches de data center, benchmarking de IA e validação de malha em grande escala, ajudando a identificar gargalos de desempenho e problemas de congestionamento antes da implantação.
Teste estruturas de IA de última geração utilizando emulação realista de cargas de trabalho de IA e testes de desempenho em comunicação coletiva. Avalie o tempo de conclusão das tarefas, o isolamento de desempenho, o balanceamento de carga, o controle de congestionamento e o comportamento do tráfego no modelo “mix-of-experts” (MoE).
Disponível em configurações de quatro e oito portas, com suporte a interfaces OSFP-1600 com fan-outs de 200GE a 1600GE por meio de 224G de pistas SerDes. O AresONE Plus 1600GE oferece até oito portas de 1,6T em uma plataforma compacta de 2U para malha de switch em grande escala e validação de redes de IA.
Valide as conexões ópticas e elétricas, o comportamento do FEC e da codificação física, as cargas de trabalho de IA e a análise completa dos protocolos e do tráfego das Camadas 2 e 3 em uma única plataforma.
O processamento e a memória de alto desempenho permitem a realização de testes automatizados e repetíveis, além de uma integração perfeita com laboratórios e centros de dados. Os modos de operação flexíveis oferecem suporte tanto a testes de desempenho de IA quanto à qualificação de switches de alta densidade em uma única plataforma.
Ports
4
Interface speed modes
1600GE, 800GE, 400GE, 200GE
Interface
OSFP
Heat Sink
RHS, IHS
941-0134
O chassi AresONE 1600GE-C de 4 portas para montagem em rack inclui portas OSFP1600 nativas no painel frontal, módulos ópticos IHS e suporte para testes L1-3. Ele também oferece todas as velocidades de Ethernet 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE e 8x200GE, além de suporte para módulos ópticos ACC e DAC.
941-0135
O chassi AresONE 1600GE-C de 4 portas para montagem em rack inclui portas OSFP1600 nativas no painel frontal, módulos ópticos RHS e suporte para testes de camadas L1 a L3. Ele também oferece todas as velocidades de Ethernet 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE e 8x200GE, bem como suporte para módulos ópticos ACC e DAC.
941-0136
O chassi AresONE Plus 1600GE de 8 portas para montagem em rack inclui portas OSFP1600 nativas no painel frontal, módulos ópticos RHS e suporte para testes nas camadas L1 a L3. Ele também oferece todas as velocidades de Ethernet: 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE e 8x200GE.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A validação de estruturas de IA construídas em SerDes 224G requer mais do que a geração tradicional de tráfego. À medida que as cargas de trabalho de IA aumentam, os dispositivos de rede devem lidar com radix de switch mais alto, congestionamento causado por microbursts e padrões complexos de comunicação coletiva. Os testes precisam refletir o comportamento real da carga de trabalho de IA, não apenas o tráfego sintético, para garantir que as estruturas funcionem corretamente antes e depois da implantação.
O AresONE 1600GE enfrenta esses desafios com emulação realista de carga de trabalho de IA, incluindo conexões RoCEv2 de pilha completa e padrões de comunicação coletiva. Ao executar o software KAI Data Center Builder na plataforma de hardware AresONE 1600GE, os engenheiros podem avaliar o desempenho da comunicação do cluster de IA, medir o impacto da rede no tempo de conclusão do trabalho e avaliar o isolamento de desempenho, o balanceamento de carga e o controle de congestionamento. Isso permite que as equipes ajustem as estruturas de IA de última geração em condições realistas, reduzindo o risco de implantação e melhorando a precisão dos testes.
Em velocidades Ethernet de 1,6 T em pistas elétricas de 224 G, pequenas falhas nos caminhos ópticos ou elétricos, no comportamento do PCS ou na implementação da correção de erros avançada (FEC) podem afetar a confiabilidade em escala. A validação da integridade da camada física requer visibilidade do comportamento do link, precisão de codificação e eventos de correção FEC — não apenas métricas básicas de erros de bits.
O AresONE 1600GE oferece validação abrangente da camada física, incluindo testes de link óptico e elétrico, análise de comportamento de codificação física e FEC, estatísticas de pista PCS, injeção de erro de símbolo e medições BER/FLR em todas as velocidades suportadas, de 200GE a 1600GE. Isso ajuda os engenheiros a detectar problemas antecipadamente, correlacionar o desempenho da camada física com o comportamento do protocolo e os resultados da carga de trabalho de IA, além de garantir que os dispositivos estejam prontos para ambientes de data center de IA do mundo real.
À medida que os centros de dados de IA se expandem, a capacidade de testar várias configurações Ethernet de alta velocidade — 200GE, 400GE, 800GE e 1600GE — é essencial para validar uma ampla gama de GPUs, NICs, aceleradores e dispositivos de comutação. Os laboratórios precisam de uma plataforma que suporte topologias flexíveis, configurações de portas de alta densidade e perfis de carga de trabalho realistas.
O AresONE 1600GE oferece isso por meio de sua arquitetura de hardware OSFP 1600 de alta densidade, com suporte para configurações fan-out de 1×1600GE, 2 x 800GE, 4 x 400GE ou 8×200GE em pistas SerDes de 224G. Combinado com o software Keysight Data Center Builder (KAI DC Builder), ele permite a emulação escalável de cargas de trabalho de IA e benchmarks coletivos em grandes clusters. A plataforma montada em rack suporta testes automatizados e repetíveis, integração perfeita entre ambientes de laboratório e data center e camada física unificada por meio da validação da Camada 2/3 — permitindo que as equipes ampliem a cobertura dos testes sem adicionar hardware ou complexidade extras.
Ambas as plataformas oferecem validação de Ethernet de 1,6T para redes de IA e de data center de última geração, suportando velocidades de 200GE a 1600GE por meio da tecnologia SerDes de 224G. O AresONE 1600GE se concentra na validação de malha de IA, na emulação realista de cargas de trabalho de IA e em testes completos de tráfego, protocolos e camada física. O AresONEPlus 1600GE amplia esses recursos com validação de comutação de alta densidade, oferecendo até oito portas Ethernet de 1,6 T em um chassi compacto de 2U, emulação avançada de cargas de trabalho com “mix-of-experts” (MoE) e a flexibilidade para realizar tanto testes de benchmark de IA quanto a qualificação de malha de comutação em grande escala em uma única plataforma.
O AresONEPlus 1600GE foi projetado para organizações que realizam a validação de redes de data center de IA em grande escala e estruturas de switches de alto radix. Com até oito portas Ethernet de 1,6T em uma plataforma compacta de 2U, ele permite maior densidade de testes, qualificação de switches em grande escala, emulação realista de cargas de trabalho de IA e validação abrangente da malha em um único ambiente de teste. Isso ajuda as equipes a identificar gargalos de desempenho, problemas de congestionamento e desafios de interoperabilidade mais cedo no ciclo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que maximiza a eficiência do laboratório de testes.