Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
AresONE 1600GE 패밀리는 200GE부터 1600GE까지의 차세대 224G SerDes 레인을 기반으로 동작하는 차세대 AI 패브릭을 테스트하도록 설계된 확장 가능한 1.6T 이더넷 검증 플랫폼입니다. 물리 계층 검증, 트래픽 및 프로토콜 테스트, AI 워크로드 에뮬레이션, 패브릭 성능 분석을 단일 플랫폼에서 통합하여 수행합니다. AresONE에서 Keysight AI Data Center Builder(KAI DC Builder)를 실행하면 콜렉티브 벤치마크(Collective Benchmarks)를 통해 AI 클러스터 통신 성능을 평가하고, 작업 완료 시간, 격리, 부하 분산, 혼잡 제어에 미치는 네트워크의 영향을 평가할 수 있습니다.
AresONE Plus 1600GE는 고밀도 스위치 패브릭 테스트와 고급 AI 워크로드 에뮬레이션을 통해 이러한 기능을 확장합니다. 컴팩트한 2U 섀시에 최대 8개의 1.6T 이더넷 포트를 제공하며, 실제와 유사한 MoE(Mixture-of-Experts) 워크로드 에뮬레이션, RoCEv2, PFC, ECN 검증을 지원하므로 고객은 동일한 테스트 환경에서 네트워크 프로토콜과 AI 트래픽 거동을 모두 평가할 수 있습니다. 유연한 작동 모드를 통해 팀은 단일 플랫폼을 데이터 센터 스위치 적격성 평가, AI 벤치마킹, 대규모 패브릭 검증에 모두 활용할 수 있으며, 배포 전에 성능 병목 현상과 혼잡 문제를 파악하는 데 도움을 줍니다.
실제와 유사한 AI 워크로드 에뮬레이션 및 집합 통신 벤치마크를 사용하여 차세대 AI 패브릭을 테스트하십시오. 작업 완료 시간, 성능 격리, 부하 분산, 혼잡 제어, MoE(Mixture-of-Experts) 트래픽 거동을 평가합니다.
4포트 및 8포트 구성으로 제공되며, 224G SerDes 레인에서 200GE ~ 1600GE 팬아웃을 지원하는 OSFP-1600 인터페이스를 지원합니다. AresONE Plus 1600GE는 대규모 스위치 패브릭 및 AI 네트워크 검증을 위해 컴팩트한 2U 플랫폼에서 최대 8개의 1.6T 포트를 제공합니다.
단일 플랫폼에서 광 및 전기 링크, FEC 및 물리 코딩 거동, AI 워크로드, 전체 계층 2/3 프로토콜 및 트래픽 분석을 검증합니다.
고성능 프로세싱과 메모리를 통해 자동화된 반복 테스트와 원활한 랩 및 데이터 센터 통합이 가능합니다. 유연한 작동 모드를 통해 단일 플랫폼에서 AI 벤치마킹과 고밀도 스위치 적격성 평가를 모두 지원합니다.
Ports
4
Interface speed modes
1600GE, 800GE, 400GE, 200GE
Interface
OSFP
Heat Sink
RHS, IHS
941-0134
AresONE 1600GE-C 4포트 랙마운트 섀시는 기본 탑재된 OSFP1600 전면 패널 포트, IHS 광모듈 및 L1-3 테스트 기능을 지원합니다. 또한 모든 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 지원하며, ACC 및 DAC 광모듈도 지원합니다.
941-0135
AresONE 1600GE-C 4포트 랙마운트 섀시는 기본 탑재된 OSFP1600 전면 패널 포트, RHS 광모듈 및 L1-3 테스트 기능을 지원합니다. 또한 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE, 8x200GE 이더넷 속도를 모두 지원하며, ACC 및 DAC 광모듈도 지원합니다.
941-0136
AresONE Plus 1600GE 8포트 랙마운트 섀시는 기본 제공되는 OSFP1600 전면 패널 포트, RHS 광 모듈 및 L1-3 테스트 기능을 지원합니다. 또한 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE 및 8x200GE 이더넷 속도를 모두 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
224G SerDes를 기반으로 구축된 AI 패브릭을 검증하려면 기존 트래픽 생성 이상의 것이 필요합니다. AI 워크로드가 확장됨에 따라 네트워크 장치는 더 높은 스위치 라딕스, 마이크로버스트로 인한 혼잡, 복잡한 집단 통신 패턴을 처리해야 합니다. 패브릭이 배포 전후에 올바르게 작동하는지 확인하려면 테스트가 합성 트래픽뿐만 아니라 실제 AI 워크로드 동작을 반영해야 합니다.
AresONE 1600GE는 풀 스택 RoCEv2 연결 및 집단 통신 패턴을 포함한 현실적인 AI 워크로드 에뮬레이션을 통해 이러한 과제를 해결합니다. AresONE 1600GE 하드웨어 플랫폼에서 KAI Data Center Builder 소프트웨어를 실행함으로써 엔지니어는 AI 클러스터 통신 성능을 평가하고, 작업 완료 시간에 대한 네트워크의 영향을 측정하며, 성능 격리, 로드 밸런싱 및 혼잡 제어를 평가할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 현실적인 조건에서 차세대 AI 패브릭을 미세 조정하여 배포 위험을 줄이고 테스트 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
224G 전기 레인을 통한 1.6T 이더넷 속도에서 광학 또는 전기 경로, PCS 동작 또는 전방 오류 수정(FEC) 구현의 미세한 손상은 대규모 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 물리 계층 무결성을 검증하려면 기본적인 비트 오류 지표뿐만 아니라 링크 동작, 코딩 정확도 및 FEC 수정 이벤트에 대한 가시성이 필요합니다.
AresONE 1600GE는 200GE에서 1600GE까지 지원되는 모든 속도에서 광학 및 전기 링크 테스트, FEC 및 물리적 코딩 동작 분석, PCS 레인 통계, 심볼 오류 주입, BER/FLR 측정을 포함한 포괄적인 물리 계층 검증을 제공합니다. 이는 엔지니어가 문제를 조기에 감지하고, 물리 계층 성능을 프로토콜 동작 및 AI 워크로드 결과와 연관시키며, 장치가 실제 AI 데이터 센터 환경에 대비할 수 있도록 지원합니다.
AI 데이터 센터가 확장됨에 따라 200GE, 400GE, 800GE 및 1600GE와 같은 여러 고속 이더넷 구성을 테스트하는 기능은 광범위한 GPU, NIC, 가속기 및 스위칭 장치를 검증하는 데 필수적입니다. 연구실에는 유연한 토폴로지, 고밀도 포트 구성 및 실제 워크로드 프로필을 지원하는 플랫폼이 필요합니다.
AresONE 1600GE는 224G SerDes 레인을 통해 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE 또는 8x200GE의 팬아웃 구성을 지원하는 고밀도 OSFP 1600 하드웨어 아키텍처를 통해 이를 제공합니다. 키사이트 데이터 센터 빌더(KAI DC Builder) 소프트웨어와 결합하여 대규모 클러스터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 워크로드 에뮬레이션 및 집단 벤치마크를 가능하게 합니다. 랙 마운트 플랫폼은 자동화되고 반복 가능한 테스트, 실험실 및 데이터 센터 환경 전반의 원활한 통합, 그리고 Layer 2/3 검증을 통한 통합 물리 계층을 지원하여 팀이 추가 하드웨어 또는 복잡성 없이 테스트 범위를 확장할 수 있도록 합니다.
두 플랫폼 모두 차세대 AI 및 데이터 센터 네트워크를 위한 1.6T 이더넷 검증을 제공하며, 224G SerDes 기술을 기반으로 200GE에서 1600GE까지의 속도를 지원합니다. AresONE 1600GE는 AI 패브릭 검증, 실제와 유사한 AI 워크로드 에뮬레이션, 풀스택 트래픽, 프로토콜 및 물리 계층 테스트에 중점을 둡니다. AresONEPlus 1600GE는 고밀도 스위칭 검증 기능으로 이러한 기능을 확장하여 컴팩트한 2U 섀시에서 최대 8개의 1.6T 이더넷 포트, 고급 MoE(Mixture-of-Experts) 워크로드 에뮬레이션을 제공하며, 단일 플랫폼에서 AI 벤치마킹과 대규모 스위치 패브릭 적격성 평가를 모두 수행할 수 있는 유연성을 제공합니다.
AresONEPlus 1600GE는 대규모 AI 데이터 센터 네트워크와 고기수(high-radix) 스위치 패브릭을 검증하는 조직을 위해 설계되었습니다. 컴팩트한 2U 플랫폼에 최대 8개의 1.6T 이더넷 포트를 탑재하여 단일 테스트 환경 내에서 더 높은 테스트 밀도, 대규모 스위치 적격성 평가, 현실적인 AI 워크로드 에뮬레이션, 포괄적인 패브릭 검증을 가능하게 합니다. 이를 통해 팀은 개발 주기의 더 이른 단계에서 성능 병목 현상, 혼잡 문제, 상호 운용성 과제를 발견하고 테스트 랩 효율성을 극대화할 수 있습니다.