Choose a country or area to see content specific to your location
Novus mini 是一款外型精巧的網路測試平台,可滿足網路工程師在部署用於汽車、工業、企業和航太與國防領域的裝置時的需求。
隨著組織擁抱數位轉型,對連網 IoT 裝置的依賴對於維持營運至關重要。在汽車、製造和航太與國防等高風險產業中,將這些裝置整合到業務系統中,可顯著提升安全性和效率。然而,由於這些環境中的連線失敗可能導致危及生命的風險和高昂的停機時間,因此,網路工程師必須使用專用測試工具,以確保在部署前達到這些產業所需的進階彈性和容錯能力。
Keysight Novus mini 是一款精巧、安靜且經濟實惠的平台,專為滿足工業、汽車和航太與國防領域嚴苛的性能和一致性測試需求而設計。透過支援時間敏感網路 (TSN) 和 L2 安全標準,Novus mini 為應用程式提供了重要的安全基礎 — 範圍從關鍵任務航太系統到自動駕駛車輛中的先進駕駛輔助系統 (ADAS)。
在單一平台上提供流量產生與協定測試的整合式解決方案
業界最小的佔位面積、出色的每埠成本效益,並具備超靜音、無風扇操作
涵蓋完整的效能與一致性測試
驗證 TSN 設定檔,適用於:
針對 AS2011、AS2020、AS2025、ASds、1588v2 和 C37.238 (電源) 的時序設定檔驗證
Ports
3 至 10
Port Type
Copper, BASE T1, BASE T1S
Timing Ports
1PPS in/out, 10 Mhz out
Type
Mini, Pro
Protocols
Timing, TSN, Routing, SDN
包含配備 4 個埠及 1 個管理埠的 Novus mini,並附有 USB 轉乙太網路轉接器。此外,還包含 1pps(輸入)、1pps(輸出)及 10 MHz(輸出)。
包含配備 4 個埠及 1 個管理埠的 Novus mini,並附有 USB 轉乙太網路轉接器。此外,還包含 1pps(輸入)、1pps(輸出)及 10 MHz(輸出)。
包含配備 6 個埠及 1 個管理埠的 Novus mini Pro。此外,還包含 1pps(輸入)、1pps(輸出)及 10 MHz(輸出)。
包含配備 6 個埠及 1 個管理埠的 Novus mini Pro。此外,還包含 1pps(輸入)、1pps(輸出)及 10 MHz(輸出)。
包含配備 6 個 RJ45 埠的 Novus mini Pro,其中包括 3 個 100/1000 BASE-T1 埠、1 個 10BASE-T1S 埠以及 1 個管理埠。此外,還包含 1 個 1pps(輸入)和 1 個 1pps(輸出)。
包含配備 6 個 RJ45 埠的 Novus mini Pro,其中包括 3 個 100/1000 BASE-T1 埠、1 個 10BASE-T1S 埠以及 1 個管理埠。此外,還包含 1 個 1pps(輸入)和 1 個 1pps(輸出)。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
Avnu 聯盟是一個產業聯盟,致力於確保使用 IEEE 802.1 音訊視訊橋接 (AVB) 和時間敏感網路 (TSN) 標準的裝置之間的互通性。Keysight Novus mini 硬體平台完全支援 Avnu 的核心測試規範 — 包括汽車、晶片和交換器一致性。透過符合這些嚴格標準,該平台可實現精確的驗證和確認,確保來自不同供應商的裝置在統一的確定性網路中無縫互通。
OPEN 聯盟是一個領先的產業聯盟,致力於在全球範圍內推動汽車乙太網路在車載網路中的應用。Keysight 的 Novus mini 硬體平台旨在支援關鍵的 OPEN 聯盟測試規範,包括 TC8、TC8 第 2 層和 TC11 測試計畫。透過提供標準化的驗證和確認框架,這些測試套件可確保在日益複雜的汽車生態系統中實現無縫的多供應商互通性。