Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトなフォームファクタのネットワークテストプラットフォームであるNovus miniは、車載、産業、エンタープライズ、航空宇宙防衛用途向けデバイスを展開するネットワークエンジニアのニーズに対応します。
組織がデジタルトランスフォーメーションを推進するにつれて、コネクテッドIoTデバイスへの依存は、運用を維持するために不可欠になります。自動車、製造、航空宇宙防衛といったリスクの高い分野では、これらのデバイスをビジネスシステムに統合することで、安全性と効率を大幅に向上させることができます。しかし、これらの環境での接続障害は、生命を脅かすリスクや高額なダウンタイムにつながる可能性があるため、ネットワークエンジニアは、導入前にこれらの業界が要求する高いレベルの回復力と耐障害性を確保するために、専門的なテストツールを使用することが不可欠です。
キーサイト Novus miniは、産業、自動車、航空宇宙防衛分野の厳格な性能および適合性テストのニーズを満たすように設計された、コンパクトで静音性があり、手頃な価格のプラットフォームです。Time-Sensitive Networking (TSN) およびL2セキュリティ標準をサポートすることで、Novus miniは、ミッションクリティカルな航空宇宙システムから、自動運転車に搭載されている先進運転支援システム (ADAS) まで、幅広いアプリケーションに不可欠な安全基盤を提供します。
トラフィック生成とプロトコルテストの両方を単一プラットフォームで提供する統合ソリューション
業界最小の設置面積、優れたポートあたりのコスト、そして超静音、ファンレス動作を実現
完全な性能および適合性テストをカバー
以下のTSNプロファイルを検証:
AS2011、AS2020、AS2025、ASds、1588v2、およびC37.238(電力)のタイミングプロファイル検証
Ports
3 ~ 10
Port Type
Copper, BASE T1, BASE T1S
Timing Ports
1PPS in/out, 10 Mhz out
Type
Mini, Pro
Protocols
Timing, TSN, Routing, SDN
Novus mini 4ポートと、付属のUSB-Ethernetアダプターを介した管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力)、1pps (出力)、および10 MHz (出力) も含まれます。
Novus mini 4ポートと、付属のUSB-Ethernetアダプターを介した管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力)、1pps (出力)、および10 MHz (出力) も含まれます。
NTNM00100A-004
Novus mini 4ポートと、付属のUSB-Ethernetアダプターを介した管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力)、1pps (出力)、および10 MHz (出力) も含まれます。
Novus mini Pro 6ポートと管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力)、1pps (出力)、および10 MHz (出力) も含まれます。
Novus mini Pro 6ポートと管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力)、1pps (出力)、および10 MHz (出力) も含まれます。
NTNM01000A-006
Novus mini Pro 6ポートと管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力)、1pps (出力)、および10 MHz (出力) も含まれます。
Novus mini Proには、6つのRJ45ポート、3つの100/1000 BASE-T1ポート、1つの10BASE-T1Sポート、および管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力) と1pps (出力) も含まれます。
Novus mini Proには、6つのRJ45ポート、3つの100/1000 BASE-T1ポート、1つの10BASE-T1Sポート、および管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力) と1pps (出力) も含まれます。
NTNM01000A-AUT
Novus mini Proには、6つのRJ45ポート、3つの100/1000 BASE-T1ポート、1つの10BASE-T1Sポート、および管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力) と1pps (出力) も含まれます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
Avnu Allianceは、IEEE 802.1 Audio Video Bridging (AVB) およびTime-Sensitive Networking (TSN) 標準を使用するデバイスの相互運用性を確保することに焦点を当てた業界コンソーシアムです。キーサイトのNovus miniハードウェアプラットフォームは、Avnuのコアテスト仕様(車載、シリコン、スイッチ適合性を含む)を完全にサポートしています。これらの厳格な標準に準拠することで、このプラットフォームは正確な検証と妥当性確認を可能にし、異なるベンダーのデバイスが統一された決定論的ネットワーク内でシームレスに相互運用されることを保証します。
OPEN Allianceは、車載ネットワーク向けオートモーティブイーサネットのグローバルな採用に特化した主要な業界コンソーシアムです。キーサイトのNovus miniハードウェアプラットフォームは、TC8、TC8 Layer 2、TC11テストプランを含む重要なOPEN Allianceテスト仕様をサポートするように設計されています。検証と妥当性確認のための標準化されたフレームワークを提供することにより、これらのテストスイートは、ますます複雑化する車載エコシステム全体でシームレスなマルチベンダー相互運用性を保証します。