Novus mini Proには、6つのRJ45ポート、3つの100/1000 BASE-T1ポート、1つの10BASE-T1Sポート、および管理ポートが含まれます。さらに、1pps (入力) と1pps (出力) も含まれます。
Protocols
Timing, TSN, Routing, SDN
Port Type
Copper, BASE T1, BASE T1S
Timing Ports
1PPS in/out
Type
Pro
Ports
6
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。