Novus mini 旗艦車用

包含配備 6 個 RJ45 埠的 Novus mini Pro,其中包括 3 個 100/1000 BASE-T1 埠、1 個 10BASE-T1S 埠以及 1 個管理埠。此外,還包含 1 個 1pps(輸入)和 1 個 1pps(輸出)。

產品影像
  • Protocols

    Timing, TSN, Routing, SDN

  • Port Type

    Copper, BASE T1, BASE T1S

  • Timing Ports

    1PPS in/out

  • 類型

    Pro

  • Ports

    6

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 使用功能齊全的可攜式精巧型測試儀,滿足測試要求。
  • 透過原生 100 / 1000BASE T1 和 10BASE T1S 介面,支援汽車測試需求。
  • 使用經濟實惠的精巧型測試儀,最佳化預算和實驗室空間。
  • 透過支援 Keysight IxNetwork 應用程式的統一架構,實現廣泛的 L2-3 測試功能。
  • 使用專為高效能、低延遲裝置測試而設計的設備,驗證企業和服務供應商環境。
  • 驗證車用和工業物聯網 (IIoT) 網路。
  • 使用具備 TSN 感知能力和精確時間同步量測功能的平台進行測試。
  • MACsec 802.1AE 測試,實現跨硬體、軟體和系統整合的全面 MACsec 驗證。
  • Avnu 認證測試工具 (CTT) — 元件 802.1AS。