Novus

L2 – L7 멀티레이트 이더넷 테스트 — 언제 어디서나

컴팩트한 폼 팩터의 네트워크 테스트 플랫폼인 Novus mini는 자동차, 산업, 엔터프라이즈 및 항공우주 방위 분야의 디바이스를 배포하는 네트워크 엔지니어의 요구사항을 충족합니다.

조직이 디지털 전환을 수용함에 따라 연결된 IoT 디바이스에 대한 의존도가 운영 유지에 매우 중요해집니다. 자동차, 제조, 항공우주 및 방위와 같은 위험도가 높은 분야에서 이러한 디바이스를 비즈니스 시스템에 통합하면 안전과 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 그러나 이러한 환경에서 연결 실패는 생명을 위협하는 위험과 값비싼 다운타임을 초래할 수 있으므로, 네트워크 엔지니어는 배포 전에 이러한 산업에서 요구하는 높은 수준의 복원력과 내결함성을 보장하기 위해 특수 테스트 툴을 사용하는 것이 필수적입니다.

키사이트 Novus mini는 산업, 자동차, 항공우주 및 방위 분야의 엄격한 성능 및 적합성 테스트 요구사항을 충족하도록 설계된 컴팩트하고 조용하며 합리적인 가격의 플랫폼입니다. 시간 민감형 네트워킹(TSN) 및 L2 보안 표준을 지원함으로써 Novus mini는 미션 크리티컬 항공우주 시스템부터 자율 주행 차량에 사용되는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 이르는 다양한 애플리케이션을 위한 중요한 안전 기반을 제공합니다.

네트워크 테스트의 가치

단일 플랫폼에서 트래픽 생성과 프로토콜 테스트를 모두 제공하는 통합 솔루션

소형, 저소음, 경제적

업계에서 가장 작은 설치 공간, 포트당 뛰어난 비용 효율성, 그리고 초저소음 팬리스 작동 기능을 제공합니다.

레이어 2-7 유효성 검사

전체 성능 및 적합성 테스트를 지원합니다.

TSN, 타이밍 및 보안 표준 테스트

다음을 위한 TSN 프로파일 유효성 검사:

  • IEEE 802.1DP — 항공우주
  • IEEE 802.1DG — 자동차
  • IEEE 802.1BA — 오디오 비디오
  • IEEE 60802 — 산업

AS2011, AS2020, AS2025, ASds, 1588v2 및 C37.238 (전력)에 대한 타이밍 프로파일 유효성 검사

제품 이미지
  • Ports

    3 ~ 10

  • Port Type

    Copper, BASE T1, BASE T1S

  • Timing Ports

    1PPS in/out, 10 Mhz out

  • Type

    Mini, Pro

  • Protocols

    Timing, TSN, Routing, SDN

자주 묻는 질문