Velocity Core

自動化實驗室與測試平台環境

Keysight Velocity Core 運用自動化加速測試、減少人工操作,並最大化設備利用率。它讓團隊能夠將多個實驗室整合並管理為單一可透過網路存取的資源,並提供自助服務機制,用於資源共享、配置和協調。Velocity Core 將實驗室和測試資源完全自動化並整合至 CI/CD 流程。

預約資源

即時資源預約讓使用者能夠在需要時預約資源,並在不再需要時釋放,即使測試仍在執行中。

啟用互動式工作流程自動化

透過 Git 等常用工具,建立自動化工作流程和腳本、進行測試、同步、發佈並與其他團隊共享。

使用視覺化拓撲編輯器進行管理

透過簡單的拖放式使用者介面,連接、配置和協調實體機器、虛擬機器和容器部署。

資源使用模型與預測

高粒度的資源庫存提供了更大的彈性來建立環境屬性的自然層次模型,從實驗室地理位置到機架細節、設備元件和應用功能。

產品影像
  • Platform

    Web-Based, Cloud-Hosted, On-Premises

  • Test automation standard

    Tcl, RESTful API, Python, Git, Jenkins, Jira

常見問題