Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Velocity Core は、自動化を活用してテストを加速し、手作業を排除し、機器の利用率を最大化します。これにより、チームは複数のラボを単一のWebアクセス可能なリソースとして統合・管理し、リソースの共有、プロビジョニング、オーケストレーションのためのセルフサービスメカニズムを利用できるようになります。Velocity Core は、ラボおよびテストリソースをCI/CDプロセスに完全に自動化して統合します。
ジャストインタイムのリソース予約により、ユーザーは必要なときにリソースを予約し、テストが実行中でも不要になったら解放できます。
自動化ワークフローとスクリプトを作成し、テストし、同期し、公開し、Gitなどの一般的なツールを介して他のチームと共有します。
シンプルなドラッグ&ドロップのユーザーインターフェースで、物理マシン、仮想マシン、コンテナのデプロイメントを接続、構成、オーケストレーションします。
リソースインベントリの高い粒度により、ラボの地理的情報からラックの詳細、デバイスコンポーネント、アプリケーション機能に至るまで、環境属性の自然な階層をより柔軟にモデリングできます。
Platform
Web-Based, Cloud-Hosted, On-Premises
Test automation standard
Tcl, RESTful API, Python, Git, Jenkins, Jira
Velocity Coreはラボ環境を自動化し、テストの高速化と機器利用率の向上を実現します。
Velocity Coreはラボ環境を自動化し、テストの高速化と機器利用率の向上を実現します。
VCR23104
Velocity Coreはラボ環境を自動化し、テストの高速化と機器利用率の向上を実現します。
複数のラボを単一のWebアクセス可能なリソースとして統合・管理し、すべてのチームで共有することで、自動化によりテストを加速し、手作業を排除し、機器利用率を最大化します。
以下のリソースは、Velocity Coreの機能について詳しく学ぶのに役立ちます。
データシート
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー
電子書籍
電子書籍
ビデオ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
はい。Velocity Coreは、チームがインフラストラクチャを再利用し、利用率を向上させることを可能にします。自動テストと結果の共有により、問題をより迅速に解決できます。また、新機能を迅速かつ正確にテストすることで、市場投入までの時間を短縮できます。
ラボおよびテスト自動化ソリューションは、テストラボへの24時間365日のグローバルアクセスを可能にし、生産性の向上、コストと停止時間の削減、セキュリティとコンプライアンスの改善を実現します。キーサイト Velocity Coreでラボとテストを自動化することで、CapexとOpexを削減し、ラボ機器の利用率を高め、テスト生産性を向上させ、エネルギー消費を削減できます。
高度に構成可能なエディタは、リアルタイムトリガーと通知を備えた、カスタマイズ可能でエクスポート可能なダッシュボード、レポート、および主要業績評価指標 (KPI) ウィジェットを作成します。