Novus-XGS

支援多種速度和扇出纜線的多功能負載模組,適用於多速率測試

演進您的網路從來都不是一件容易的事。事實上,光是選擇合適的網路設備就已極具挑戰性。然而,為了跟上不斷成長的需求和速度,您必須向前邁進。

有了 Keysight,測試將不再成為您面臨的下一個重大挑戰。我們的 Novus 負載模組提供您所需的靈活性與規模,可驗證從 100Mbps 到 100GE 的技術。它們支援透過 Keysight 屢獲殊榮的 IxNetwork 和 IxLoad 測試解決方案來驗證第 2 層到第 7 層。我們的 5 速和 3 速型號是雙 PHY 光纖與銅纜測試解決方案;對於需要可攜性的應用,Novus ONE 是我們的 3 速設備。

Novus 和 Novus-S 負載模組為乙太網路、安全性與應用測試提供高密度與高效能。Novus 原生 QSFP28 100GE 介面支援多速率和分接線纜(fan-out cables),適用於可滿足從基本互通性和功能驗證到高連接埠數效能測試等各種需求的的多速率測試系統。使用者可將 100GE 連接埠設定為在 50GE、40GE、25GE 和 10GE 模式下運作。所有連接埠皆獨立運作,因此若其中一個鏈結中斷,其他鏈結將不受影響。這也表示您可以將八個實體 QSFP28 連接埠之一設定為以某種模式運作(例如 2x50GE),並將另一個連接埠設定為以不同模式運作(例如 4x25GE)。

Novus 產品組合提供當今網路工程師所需的選項、速度和彈性,全部整合在單一測試裝置中。

全面的測試涵蓋範圍

我們的測試系統提供完整的解決方案,用於驗證網路、裝置和網路應用程式的安全性、效能、功能和一致性。XGS12 12 槽模組化機箱平台提供高度全面的環境,用於大規模測試網路設備和應用程式。

高效能測試平台

XGS12 平台採用業界領先的 IxNetwork、IxLoad 和 BreakingPoint 應用程式,並結合自動化 API,可實現大規模的第 2 至 7 層測試。它提供所需的效能和擴充性,以有效率地處理複雜的真實世界測試情境。

模組化且易於維修的設計

XGS12 機箱型號 — XGS12-SD、XGS12-SDL 和 XGS12-HSL — 採用前後氣流系統,以確保高密度模組的高效率運作。其模組化架構確保了易於維修性,風扇、電源供應器和處理器等關鍵元件均為獨立單元且可現場更換。

彈性且可擴充的整合

XGS12 平台支援熱插拔負載模組,提供高度彈性的測試環境。它與 Novus、XM、K400、PerfectStorm 和 CloudStorm 負載模組相容,可與現有的 Keysight 系統無縫整合,同時支援未來的擴充性。