Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Weiterentwicklung Ihres Netzwerks ist nie einfach. Tatsächlich ist schon die Auswahl der richtigen Netzwerkausrüstung eine Herausforderung. Um jedoch mit den ständig wachsenden Anforderungen und Geschwindigkeiten Schritt zu halten, müssen Sie den Sprung nach vorne wagen.
Mit Keysight wird das Testen nicht zu Ihrer nächsten großen Herausforderung. Unsere Novus-Lastmodule bieten Ihnen die Flexibilität und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um Technologien von 100 Mbps bis 100 GE zu validieren. Sie unterstützen die Validierung von Layer 2 bis 7 mit den preisgekrönten IxNetwork- und IxLoad-Testlösungen von Keysight. Unsere 5-Speed- und 3-Speed-Modelle sind Dual-PHY-Glasfaser- und Kupfer-Testlösungen, und für Anwendungen, die Mobilität erfordern, ist das Novus ONE unser 3-Speed-Gerät.
Die Lastmodule Novus und Novus-S bieten die hohe Dichte und Leistung für Ethernet-Netzwerk-, Sicherheits- und Anwendungstests. Die nativen QSFP28 100GE-Schnittstellen von Novus unterstützen mehrere Geschwindigkeiten und Fan-out-Kabel für Mehrfrequenz-Testsysteme, die Anforderungen von grundlegenden Interoperabilitäts- und Funktionstests bis hin zu Leistungstests mit hoher Portanzahl erfüllen. Benutzer können die 100GE-Ports so konfigurieren, dass sie im 50GE-, 40GE-, 25GE- und 10GE-Modus arbeiten. Alle Ports arbeiten unabhängig voneinander, sodass der Ausfall einer Verbindung die anderen nicht beeinträchtigt. Dies bedeutet auch, dass Sie einen der acht physischen QSFP28-Ports in einem Modus (z. B. 2x50GE) und einen anderen in einem anderen Modus (z. B. 4x25GE) konfigurieren können.
Das Novus-Portfolio bietet die Optionen, Geschwindigkeiten und Flexibilität, die heutige Netzwerkingenieure benötigen, alles in einem einzigen Testgerät.
Unsere Testsysteme bieten eine Komplettlösung zur Validierung der Sicherheit, Leistung, Funktionalität und Konformität von Netzwerken, Geräten und vernetzten Anwendungen. Die modulare 12-Slot-Chassis-Plattform XGS12 bietet eine äußerst umfassende Umgebung für das Testen von Netzwerkgeräten und Anwendungen im großen Maßstab.
Angetrieben von den branchenführenden Anwendungen IxNetwork, IxLoad und BreakingPoint sowie Automatisierungs-APIs ermöglicht die XGS12-Plattform Tests im massiven Maßstab auf den Schichten 2 bis 7. Sie bietet die Leistung und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um komplexe, reale Testszenarien effizient zu bewältigen.
Die XGS12-Chassis-Modelle – XGS12-SD, XGS12-SDL und XGS12-HSL – verfügen über ein Front-to-Back-Luftstromsystem für den effizienten Betrieb von Modulen mit hoher Dichte. Ihre modulare Architektur gewährleistet eine einfache Wartung, da Schlüsselkomponenten wie Lüfter, Netzteile und Prozessoren eigenständig und vor Ort austauschbar sind.
Mit im laufenden Betrieb austauschbaren Lastmodulen unterstützt die XGS12-Plattform eine hochflexible Testumgebung. Sie ist kompatibel mit den Lastmodulen Novus, XM, K400, PerfectStorm und CloudStorm und ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Keysight-Systeme bei gleichzeitiger Unterstützung zukünftiger Skalierbarkeit.
944-1140
Das Keysight NOVUS100GE8Q28+FAN umfasst ein 100GE-Full-Scale- und Performance-Lastmodul mit acht Ports, einem Steckplatz und integrierter physikalischer QSFP28-Schnittstelle.
944-1142
Novus10/1GE16DP, 16-Port, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M Lastmodul, 1 Steckplatz DualPHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7 Unterstützung. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
944-1148
Novus10/5/2.5/1/100M16DP, 5-Speed, 16-Port, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M Full-Scale- und Performance-Lastmodul, 1 Steckplatz Dual-PHY mit jeweils 16 Ports für die physikalischen Schnittstellen SFP+ und 10GBASE-T RJ45, L2-7-Unterstützung mit kompletter Protokollabdeckung sowie Full-Scale- und Performance-Protokollemulation für Routing-, Switching- und Access-Protokolle. Das Lastmodul ist kompatibel mit dem XGS2-SD 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0010), dem XGS12-SD 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0011), dem XGS2-SDL 2-Slot, 3RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0013), dem XGS12-SDL 12-Slot, 11RU Standard-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0015), dem XGS2-HSL 2-Slot, 3RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0014) und dem XGS12-HSL 12-Slot, 11RU High-Performance-Rackmount-Chassis-Bundle (940-0016).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.