Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
네트워크를 발전시키는 것은 결코 쉽지 않습니다. 사실, 올바른 네트워킹 장비를 선택하는 것만으로도 어렵습니다. 하지만 끊임없이 증가하는 요구 사항과 속도를 따라잡기 위해서는 도약해야 합니다.
키사이트와 함께라면 테스트가 더 이상 큰 과제가 되지 않습니다. Novus 로드 모듈은 100Mbps에서 100GE에 이르는 기술을 검증하는 데 필요한 유연성과 확장성을 제공합니다. 키사이트의 수상 경력에 빛나는 IxNetwork 및 IxLoad 테스트 솔루션을 통해 레이어 2부터 7까지의 검증을 지원합니다. 5-Speed 및 3-Speed 모델은 듀얼 PHY 파이버 및 구리 테스트 솔루션이며, 휴대성이 요구되는 애플리케이션을 위해 Novus ONE은 3-Speed 어플라이언스로 제공됩니다.
Novus 및 Novus-S 로드 모듈은 이더넷 네트워크, 보안 및 애플리케이션 테스트를 위한 고밀도와 고성능을 제공합니다. Novus 네이티브 QSFP28 100GE 인터페이스는 기본 상호 운용성 및 기능 검증부터 고포트 수 성능 테스트에 이르기까지 다양한 요구를 충족하는 멀티 레이트 테스트 시스템을 위해 다중 속도 및 팬아웃 케이블을 지원합니다. 사용자는 100GE 포트가 50GE, 40GE, 25GE 및 10GE 모드로 작동하도록 구성할 수 있습니다. 모든 포트가 독립적으로 작동하므로 하나의 링크가 중단되더라도 다른 링크에는 영향을 미치지 않습니다. 즉, 8개의 물리적 QSFP28 포트 중 하나는 특정 모드(예: 2x50GE)로 작동하고 다른 포트는 다른 모드(예: 4x25GE)로 작동하도록 구성할 수 있습니다.
Novus 포트폴리오는 오늘날의 네트워크 엔지니어가 필요로 하는 옵션, 속도 및 유연성을 단일 테스트 장치에서 모두 제공합니다.
당사의 테스트 시스템은 네트워크, 디바이스 및 네트워크 애플리케이션의 보안, 성능, 기능 및 적합성을 검증하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. XGS12 12슬롯 모듈형 섀시 플랫폼은 네트워크 장비와 애플리케이션을 대규모로 테스트하기 위한 매우 포괄적인 환경을 제공합니다.
업계 최고의 IxNetwork, IxLoad 및 BreakingPoint 애플리케이션과 자동화 API로 구동되는 XGS12 플랫폼은 대규모 Layer 2~7 테스트를 가능하게 합니다. 이 플랫폼은 복잡한 실제 테스트 시나리오를 효율적으로 처리하는 데 필요한 성능과 확장성을 제공합니다.
XGS12 섀시 모델(XGS12-SD, XGS12-SDL, XGS12-HSL)은 고밀도 모듈의 효율적인 작동을 위한 전면-후면 공기 흐름 시스템을 특징으로 합니다. 모듈형 아키텍처는 팬, 전원 공급 장치 및 프로세서와 같은 주요 구성 요소가 자체 포함되어 있고 현장 교체가 가능하여 손쉬운 서비스 가능성을 보장합니다.
핫스왑 가능한 로드 모듈을 갖춘 XGS12 플랫폼은 매우 유연한 테스트 환경을 지원합니다. Novus, XM, K400, PerfectStorm, CloudStorm 로드 모듈과 호환되어 기존 키사이트 시스템과의 원활한 통합을 가능하게 하며 향후 확장성을 지원합니다.
944-1140
키사이트 NOVUS100GE8Q28+FAN은 1개의 슬롯과 내장형 QSFP28 물리 인터페이스를 갖춘 8포트 100GE 풀스케일 및 성능 로드 모듈을 포함합니다.
944-1142
Novus10/1GE16DP, 16포트, SFP+/10GBASE-T 듀얼-PHY 10GE/1GE/100M 로드 모듈, SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리 인터페이스 각각 16개 포트를 갖춘 1슬롯 듀얼PHY, L2-7 지원. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
944-1148
Novus10/5/2.5/1/100M16DP는 5가지 속도, 16포트, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M 전체 스케일 및 성능을 제공하는 로드 모듈입니다. SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 물리적 인터페이스 각각 16포트를 갖춘 1슬롯 Dual-PHY로, 완벽한 프로토콜 커버리지를 통한 L2-7 지원 및 라우팅, 스위칭, 액세스 프로토콜에 대한 전체 스케일 및 성능 프로토콜 에뮬레이션을 제공합니다. 이 로드 모듈은 XGS2-SD 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0010), XGS12-SD 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0011), XGS2-SDL 2슬롯, 3RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0013), XGS12-SDL 12슬롯, 11RU 표준 성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0015), XGS2-HSL 2슬롯, 3RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0014) 및 XGS12-HSL 12슬롯, 11RU 고성능 랙 장착형 섀시 번들(940-0016)과 호환됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.