Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Evoluir sua rede nunca é fácil. Na verdade, só a escolha dos equipamentos de rede certos já é um desafio. Mas, para acompanhar as necessidades e velocidades cada vez maiores, é preciso dar um salto adiante.
Com a Keysight, os testes não se tornarão seu próximo grande desafio. Nossos módulos de carga Novus oferecem a flexibilidade e a escalabilidade necessárias para validar tecnologias de 100 Mbps a 100 GE. Eles suportam a validação das Camadas 2 a 7 com as premiadas soluções de teste IxNetwork e IxLoad da Keysight. Nossos modelos de 5 velocidades e 3 velocidades são soluções de teste Dual-PHY para fibra e cobre e, para aplicações que exigem portabilidade, o Novus ONE é nosso dispositivo de 3 velocidades.
Os módulos de carga Novus e Novus-S oferecem alta densidade e desempenho para testes de redes Ethernet, segurança e aplicativos. As interfaces QSFP28 100GE nativas do Novus suportam várias velocidades e cabos de fan-out para sistemas de teste com múltiplas taxas, atendendo a necessidades que vão desde a interoperabilidade básica e validação funcional até testes de desempenho com alto número de portas. Os usuários podem configurar as portas 100GE para operar nos modos 50GE, 40GE, 25GE e 10GE. Todas as portas operam de forma independente, de modo que, se um link falhar, os demais não são afetados. Isso também significa que você pode configurar uma das oito portas físicas QSFP28 para operar em um modo (por exemplo, 2x50GE) e outra para operar em um modo diferente (por exemplo, 4x25GE).
O portfólio da Novus oferece as opções, velocidades e flexibilidade de que os engenheiros de rede de hoje precisam, tudo em um único dispositivo de teste.
Nossos sistemas de teste oferecem uma solução completa para validar a segurança, o desempenho, a funcionalidade e a conformidade de redes, dispositivos e aplicativos em rede. A plataforma de chassi modular XGS12, com 12 slots, oferece um ambiente altamente abrangente para testar equipamentos de rede e aplicativos em grande escala.
Com o suporte das aplicações líderes do setor IxNetwork, IxLoad e BreakingPoint, juntamente com APIs de automação, a plataforma XGS12 permite a realização de testes em grande escala nas camadas 2 a 7. Ela oferece o desempenho e a escalabilidade necessários para lidar com cenários de teste complexos e reais de maneira eficiente.
Os modelos de chassi XGS12 — XGS12-SD, XGS12-SDL e XGS12-HSL — contam com um sistema de fluxo de ar da frente para trás, garantindo uma operação eficiente dos módulos de alta densidade. Sua arquitetura modular garante facilidade de manutenção, com componentes-chave, como ventiladores, fontes de alimentação e processadores, sendo independentes e substituíveis em campo.
Com módulos de carga substituíveis a quente, a plataforma XGS12 oferece um ambiente de teste altamente flexível. Ela é compatível com os módulos de carga Novus, XM, K400, PerfectStorm e CloudStorm, permitindo uma integração perfeita com os sistemas existentes da Keysight e, ao mesmo tempo, garantindo escalabilidade futura.
944-1140
O Keysight NOVUS100GE8Q28+FAN inclui um módulo de carga de desempenho e escala total 100GE de oito portas com um slot e interface física QSFP28 integrada.
944-1142
Novus10/1GE16DP, módulo de carga de 16 portas, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10GE/1GE/100M, DualPHY de 1 slot com 16 portas cada uma das interfaces físicas SFP+ e 10GBASE-T RJ45, suporte L2-7. O módulo de carga é compatível com o pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS2-SD de 2 slots e 3RU (940-0010), o pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS12-SD de 12 slots e 11RU (940-0011) XGS2-SDL com 2 slots, pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão 3RU (940-0013), XGS12-SDL com 12 slots, pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão 11RU (940-0015), XGS2-HSL 2 slots, pacote de chassis montável em rack de alto desempenho 3RU (940-0014) e XGS12-HSL 12 slots, pacote de chassis montável em rack de alto desempenho 11RU (940-0016).
944-1148
Novus10/5/2.5/1/100M16DP, 5 velocidades, 16 portas, SFP+/10GBASE-T Dual-PHY 10G/5G/2.5G/1G/100M escala e desempenho completos, módulo de carga, 1 slot Dual-PHY com 16 portas cada uma das interfaces físicas SFP+ e 10GBASE-T RJ45, suporte L2-7 com cobertura completa de protocolo e emulação de protocolo em escala total e desempenho para protocolos de roteamento, comutação e acesso. O módulo de carga é compatível com o pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS2-SD de 2 slots e 3RU (940-0010), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS12-SD de 12 slots e 11RU (940-0011), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS2-SDL de 2 slots e 3RU (940-0013), pacote de chassis montável em rack de desempenho padrão XGS12-SDL de 12 slots e 11RU de desempenho padrão montável em rack (940-0015), XGS2-HSL 2 slots, 3RU de alto desempenho montável em rack (940-0014) e XGS12-HSL 12 slots, 11RU de alto desempenho montável em rack (940-0016).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.